Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDU 6 PACK
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
Заказ № 1781740000
Тип WDU 6 PACK
GTIN (EAN) 4032248174706
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 46,5 мм
Глубина (дюймов) 1,831 inch
Глубина с DIN-рейкой 47 мм
Высота 46,5 мм
Высота (в дюймах) 1,831 inch
Ширина 89 мм
Ширина (в дюймах) 3,504 inch
Масса нетто 182 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD14.0005U
Макс. напряжение (ATEX) 690 V
Ток (ATEX) 41 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 10 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 690 V
Ток (IECEX) 41 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 10 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 41 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,22 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 0,5 mm²
макс. 10 mm²
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 0,8 Nm
макс. 1,6 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 10 mm²
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 0,8 Nm
макс. 1,6 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 0,5 mm²
макс. 10 mm²
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 0,8 Nm
макс. 1,6 Nm
Зажимной винт M 3,5
Количество соединений
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,8 x 4,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1020200000
Тип: WDU 6
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020280000
Тип: WDU 6 BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1040220000
Тип: WDU 6 GE
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, желтый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020290000
Тип: WDU 6 GN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, зеленый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1039600000
Тип: WDU 6 GR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, серый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1412970000
Тип: WDU 6 HV
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1393350000
Тип: WDU 6 IR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020260000
Тип: WDU 6 OR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, оранжевый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020240000
Тип: WDU 6 RT
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, красный, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020210000
Тип: WDU 6 SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1039700000
Тип: WDU 6 WS
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, белый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2