Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDU 2.5 PACK
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
Заказ № 1781720000
Тип WDU 2.5 PACK
GTIN (EAN) 4032248174683
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 46,5 мм
Глубина (дюймов) 1,831 inch
Высота 46,5 мм
Высота (в дюймах) 1,831 inch
Ширина 59 мм
Ширина (в дюймах) 2,323 inch
Масса нетто 127,436 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (UR) 600 V
Напряжение, класс C (UR) 600 V
Напряжение, разм. B 25 A
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 30 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 28 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 25 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD14.0005U
Макс. напряжение (ATEX) 690 V
Ток (ATEX) 24 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 2.5 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 690 V
Ток (IECEX) 24 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 2.5 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для вставной перемычки, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 24 A
Ток при макс. проводнике 24 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 0,5 mm²
макс. 4 mm²
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Момент затяжки
мин. 0,4 Nm
макс. 0,8 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 4 mm²
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Момент затяжки
мин. 0,4 Nm
макс. 0,8 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 0,5 mm²
макс. 2,5 mm²
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Момент затяжки
мин. 0,4 Nm
макс. 0,8 Nm
Зажимной винт M 2,5
Количество соединений
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX UKEX UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1020000000
Тип: WDU 2.5
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020080000
Тип: WDU 2.5 BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1037710000
Тип: WDU 2.5 BR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, коричневый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020020000
Тип: WDU 2.5 GE
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, желтый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020090000
Тип: WDU 2.5 GN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, зеленый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1037720000
Тип: WDU 2.5 GR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, серый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1412950000
Тип: WDU 2.5 HV
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020060000
Тип: WDU 2.5 OR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, оранжевый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1037700000
Тип: WDU 2.5 PA/VI
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, фиолетовый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020040000
Тип: WDU 2.5 RT
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, красный, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020010000
Тип: WDU 2.5 SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1036800000
Тип: WDU 2.5 WS
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, белый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1024700000
Тип: WDU 2.5/1.5/ZR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1024780000
Тип: WDU 2.5/1.5/ZR BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1833830000
Тип: WDU 2.5/1.5/ZR RT
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, красный, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1833840000
Тип: WDU 2.5/1.5/ZR SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1020700000
Тип: WDU 2.5/10 BEZ
Версия:
Одно- и многоконтактная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1020800000
Тип: WDU 2.5/10 BEZ/NE
Версия:
Одно- и многоконтактная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, V-0, Материал Wemid