Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WF 10
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
Číslo objednávky 1780870000
Typ WF 10
GTIN (EAN) 4032248219353
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 72,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,854 inch
Výška 67 mm
Výška (v palcích) 2,638 inch
Šířka 33,8 mm
Šířka (v palcích) 1,331 inch
Čistá hmotnost 85,3 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Jednokolíkové svorky
Nutná koncová deska Ne
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 250 kcmil
Průřez vodiče min. (CSA) 10 AWG
Velikost napětí C (CSA) 1000 V
Velikost proudu C (CSA) 320 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1244019

Další technická data

Otevřené strany Open
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 120 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Napětí, přepážka z epoxidové pryskyřice 2 300 V
Jmenovitý proud 269 A
Proud při maximu vodičů 269 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,12 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Impulsní napětí, přepážka z epoxidové pryskyřice 12 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 8,61 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 250 kcmil
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 10 AWG
Velikost napětí C (UR) 1000 V
Velikost proudu C (UR) 255 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

2 x kabelová oka DIN 46 234 6 - 120 mm²
2 x kabelová oka DIN 46 235 10...95 mm²
Kabelové oko DIN 46234 6...120 mm²
Kabelové oko DIN 46235 10...95 mm²
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 120 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 120 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 120 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 6 mm²
Typ připojení Připojení třmenem
Upínací rozsah, max. 120 mm²
Upínací rozsah, min. 6 mm²
Utahovací moment, max. 20 Nm
Utahovací moment, min. 10 Nm
Velikost samčího konektoru, plochý konektor M 10

Všeobecně

Lišta TS 35

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CE CSA KEMAKEUR UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1968950000
Typ: WF 10 NFF
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
 
Číslo objednávky: 1319070000
Typ: WF 10/32
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
 
Číslo objednávky: 1780880000
Typ: WF 12
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
 
Číslo objednávky: 1968940000
Typ: WF 12 NFF
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1319080000
Typ: WF 12/32
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly