Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
Заказ № 1778460000
Тип VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
GTIN (EAN) 4032248161478
Кол. 50 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2024-08-31
Альтернативный продукт 1772220000

Размеры и массы

Высота 28 мм
Высота (в дюймах) 1,102 inch
Длина 34 мм
Длина (в дюймах) 1,339 inch
Масса нетто 48,88 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Общие данные

Вид защиты IP54
Вид защиты с GWDR IP65
Галогены Нет
Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, макс. 14 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, мин. 8,5 мм
Длина резьбы 6 мм
Кабельные вводы Метрический, M 20
Материал Латунь никелированная
Момент затяжки заглушки, макс. 8 Nm
Момент затяжки макс., мин 8 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 12 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 12 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 12,5 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 6,5 мм
Размер под ключ 22 мм
Размер под ключ 1 24 мм
Размер под ключ 2 22 мм
Резьба (наружная) M 20
Температурный диапазон, макс.. 80 °C
Температурный диапазон, мин. -20 °C
Уплотнение NBR
Уплотненная вставка NBR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1778420000
Тип: VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1778450000
Тип: VGM20-MS54 ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1778480000
Тип: VGM25-MS54 ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Латунь никелированная
 
Заказ №: 1778490000
Тип: VGM32-MS54 ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1778500000
Тип: VGM40-MS54 ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718800000
Тип: VG 7-MS54-ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718810000
Тип: VG 9-MS54-ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718820000
Тип: VG 11-MS54-ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718830000
Тип: VG 13,5-MS54-ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718840000
Тип: VG 16-MS54-ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718850000
Тип: VG 21-MS54-ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718860000
Тип: VG 29-MS54-ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1718870000
Тип: VG 36-MS54-ZE
Версия:
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.