Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
VG M25-K68 SKS
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
Art.nr. 1776730000
Typ VG M25-K68 SKS
GTIN (EAN) 4032248156153
Förp. 25 pc(s).
Leveransstatus Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till 2024-08-31
Alternativ produkt 1772310000

Mått och vikter

Höjd 117,5 mm
Bygghöjd (tum) 4,626 inch
Längd 132,5 mm
Bygglängd (tum) 5,217 inch
Nettovikt 18,08 g

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Förskruvningar Metrisk
Gänga (yttre) M 25
Gängningslängd 15 mm
Gängstigning 1,5 mm
Halogener Ja
Kabeldiameter utsidan max. 18 mm
Kabeldiameter utsidan min. 13 mm
Material Polyamid 6
Nyckelbredd 33 mm
Nyckelbredd 1 33 mm
Silikon Nej
Skyddsklass IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätningsinsats CR
Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -20 °C
Vridmoment kupolmutter, max. 9 Nm
Vridmoment kupolmutter, min. 7 Nm
Vridmoment muffar, max. 5 Nm
Vridmoment muffar, min. 2 Nm
Åtdragningsmoment 3,5 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus) E140310

Nedladdningar

Eplan Data Portal Eplan data
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01

Godkännanden

Godkännanden CE
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1776700000
Typ: VG M12-K68 SKS
Utförande:
VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 1776710000
Typ: VG M16-K68 SKS
Utförande:
VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, M 16, 15 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 1776720000
Typ: VG M20-K68 SKS 10-14
Utförande:
VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 1778860000
Typ: VG M20-K68 SKS 6-12
Utförande:
VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 1720490000
Typ: VG 11-K68 SKS
Utförande:
VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 1720510000
Typ: VG 16-K68 SKS
Utförande:
VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Polyamid 6
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Art.nr.: 1720520000
Typ: VG 21-K68 SKS
Utförande:
VG K SZS (standard plastförskruvning med böjskydd), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
Leveransstatus:
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar