Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Nr zam.
1776394001
Typ
SL-SMT 5.08HC/05/180LF 1.5SN BK RL
GTIN (EAN)
4032248163618
Ilość
250 Szt.
parametry produktu
IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A
opakowanie
Tape
Wymiary i ciężary
Głębokość
8,5 mm
Głębokość (cale)
0,335 inch
Wysokość
13,5 mm
Wysokość (cale)
0,531 inch
Najmniejsza wysokość montażu
12 mm
Szerokość
35,2 mm
Szerokość (cale)
1,386 inch
Masa netto
5,072 g
Specyfikacje systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08
Rodzaj przyłącza
Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej
Połączenie lutowane THT/THR
Raster w mm (P)
5,08 mm
Raster w calach(P)
0,2 "
kąt odejścia
180°
Liczba biegunów
5
liczba kołków lutowanych na biegun
1
Długość pinu do lutowania (l)
1,5 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego
0 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego
d = 1,2 mm, ośmiokątny
?rednica otworu monta?owego (D)
1,5 mm
Tolerancja ?rednicy otworu monta?owego (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
20,32 mm
L1 w calach
0,8 "
Liczba rzędów
1
liczba rzędów z biegunami
1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony
IP20
Rezystancja skrośna
≤5 mΩ
element kodowany
Tak
Siła wtykania/biegun, maks.
9 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks.
7 N
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
LCP GF
Barwny
czarny
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
100 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-30 °C
Zakres temperatur montaż, max.
100 °C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
27,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
19 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
16,5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
4 kV
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
200039-1176845
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
18,5 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
18,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
10 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
Opakowanie zabezpieczające przed rozładowaniem elektrostatycznym
rozpraszający ładunki elektrostatyczne
opakowanie
Tape
Długość VPE
330 mm
Szerokość VPE
330 mm
Wysokość VPE
61 mm
Głębokość taśmy (T2)
17,45 mm
Szerokość taśmy (W)
56 mm
Głębokość kieszeni taśmy (K0)
16,95 mm
Wysokość kieszeni taśmy (A0)
8 mm
Szerokość kieszeni taśmy (B0)
35,66 mm
Separacja kieszeni taśmy (P1)
16 mm
Separacja otworu taśmy (E)
1,75 mm
Separacja kieszeni taśmy (F)
26,2 mm
Średnica rolki taśmy ∅ (A)
330 mm
Odporność powierzchni
Rs = 109 - 1012 Ω
Szerokość pola dla systemu Pick & Place (WPPP)
9,6 mm
Długość pola dla systemu Pick & Place Pad (LPPP)
12,36 mm
Średnica powierzchni pobierania (ø Dmaks.)
8,5 mm
Wysunięcie 1 pola Pick & Place (L01 (PPP))
2,3 mm
Wysunięcie 2 pola Pick & Place (P02 (PPP))
2 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Średnica oczka lutowniczego D = 1,4 + 0,1 mm
Średnica oczka lutowniczego D = 1,5 + 0,1 mm, od 9 biegunów
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Średnica oczka lutowniczego D = 1,4 + 0,1 mm
Średnica oczka lutowniczego D = 1,5 + 0,1 mm, od 9 biegunów
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.