Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SL-SMT 5.08HC/03/180LF 1.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
Заказ № 1776372001
Тип SL-SMT 5.08HC/03/180LF 1.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248159154
Кол. 72 Шт.
Продуктное отношение IEC: 400 V / 27.5 A
UL: 300 V / 18.5 A
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 8,5 мм
Глубина (дюймов) 0,335 inch
Высота 13,5 мм
Высота (в дюймах) 0,531 inch
Высота, мин. 12 мм
Ширина 25,04 мм
Ширина (в дюймах) 0,986 inch
Масса нетто 2,45 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 341 мм
VPE с 133 мм
Высота VPE 21 мм

Системные характеристики

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08
Вид соединения Соединение с платой
Монтаж на печатной плате Соединение THT/THR под пайку
Шаг в мм (P) 5,08 мм
Шаг в дюймах (P) 0,2 "
Угол вывода 180°
Количество полюсов 3
Количество контактных штырьков на полюс
Длина штифта для припайки (l) 1,5 мм
Допуск на длину выводов под пайку 0 / -0,3 mm
Размеры выводов под пайку d = 1,2 мм, восьмиугольный
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,5 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
L1 в мм 10,16 мм
L1 в дюймах 0,4 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем, без проникновения/защита от доступа тыльной стороны руки, с проникновением
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление ≤5 mΩ
Кодируемый Да
Усилие вставки на полюс, макс. 9 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 7 N

Данные о материалах

Изоляционный материал LCP GF
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев соединения под пайку 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый
Структура слоев штепсельного контакта 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 27,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 19 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 16,5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 4 kV

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1176845
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 18,5 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 18,5 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Диаметр монтажной петельки D = 1,4+0,1мм
• Диаметр монтажного отверстия под пайку D = 1,5 + 0,1 мм, для 9  контактов
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры
Информационный документ: технология поверхностного монтажа Download Whitepaper

Классификации

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Цветовой код: черный
Заказ №: 1776362001
Тип: SL-SMT 5.08HC/02/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838440000
Тип: SL-SMT 5.08HC/02/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838450000
Тип: SL-SMT 5.08HC/03/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776382001
Тип: SL-SMT 5.08HC/04/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838460000
Тип: SL-SMT 5.08HC/04/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776392001
Тип: SL-SMT 5.08HC/05/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838470000
Тип: SL-SMT 5.08HC/05/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776402001
Тип: SL-SMT 5.08HC/06/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838480000
Тип: SL-SMT 5.08HC/06/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838490000
Тип: SL-SMT 5.08HC/07/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776422001
Тип: SL-SMT 5.08HC/08/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838500000
Тип: SL-SMT 5.08HC/08/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776432001
Тип: SL-SMT 5.08HC/09/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838510000
Тип: SL-SMT 5.08HC/09/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776442001
Тип: SL-SMT 5.08HC/10/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838520000
Тип: SL-SMT 5.08HC/10/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838530000
Тип: SL-SMT 5.08HC/11/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 11, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776462001
Тип: SL-SMT 5.08HC/12/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838540000
Тип: SL-SMT 5.08HC/12/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838550000
Тип: SL-SMT 5.08HC/13/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 13, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776482001
Тип: SL-SMT 5.08HC/14/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838560000
Тип: SL-SMT 5.08HC/14/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838570000
Тип: SL-SMT 5.08HC/15/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776502001
Тип: SL-SMT 5.08HC/16/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838580000
Тип: SL-SMT 5.08HC/16/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838590000
Тип: SL-SMT 5.08HC/17/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 17, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776522001
Тип: SL-SMT 5.08HC/18/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 18, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838600000
Тип: SL-SMT 5.08HC/18/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 18, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838610000
Тип: SL-SMT 5.08HC/19/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 19, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1776542001
Тип: SL-SMT 5.08HC/20/180LF 1.5SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 20, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838620000
Тип: SL-SMT 5.08HC/20/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 20, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838630000
Тип: SL-SMT 5.08HC/21/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 21, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838640000
Тип: SL-SMT 5.08HC/22/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 22, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838650000
Тип: SL-SMT 5.08HC/23/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 23, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1838660000
Тип: SL-SMT 5.08HC/24/180LF 3.2SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 24, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти