Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZDU 1.5 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blå
Art.nr. 1775490000
Typ ZDU 1.5 BL
GTIN (EAN) 4032248181476
Förp. 100 pc(s).

Mått och vikter

Djup 36,5 mm
Byggdjup (tum) 1,437 inch
Byggdjup inkl. montageskena 37 mm
Höjd 51,5 mm
Bygghöjd (tum) 2,028 inch
Bredd 3,5 mm
Byggbredd (tum) 0,138 inch
Nettovikt 4,048 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Produktens koldioxidavtryck
Vagga till grind 0.340 kg CO2 eq.

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD15.0008U
Max. spänning (ATEX) 550 A
Ström (ATEX) 17 A
Ledararea max. (ATEX) 1.5 mm²
Max. spänning (IECEX) 550 V
Ström (IECEX) 17 A
Ledararea max. (IECEX) 1.5 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Monteringsanvisning Direktmontage
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 1,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,05 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp Fjäderanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 10 mm
Klingmått 0,4 x 2,0 mm
Ledararea, entrådig, max. 1,5 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 B1
Tvilling-ändhylsa, max. 0,75 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Fjäderanslutning

Märkdata

Märkarea 1,5 mm²
Märkspänning 500 V
Märkspänning DC 500 V
Märkström 17,5 A
Ström med max. ledare 17,5 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,56 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1152892
Ledararea max. (CSA) 14 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Spänning grupp C (CSA) 300 V
Ström Gr C (CSA) 20 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Fjäderanslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX EXIKONF IECEXULD LLOYDSREG UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1775480000
Typ: ZDU 1.5
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1775500000
Typ: ZDU 1.5 OR
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
 
Art.nr.: 1826970000
Typ: ZDU 1.5/2X2AN
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1827000000
Typ: ZDU 1.5/2X2AN OR
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
 
Art.nr.: 1775530000
Typ: ZDU 1.5/3AN
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1775540000
Typ: ZDU 1.5/3AN BL
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blå
 
Art.nr.: 1775550000
Typ: ZDU 1.5/3AN OR
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
 
Art.nr.: 1775580000
Typ: ZDU 1.5/4AN
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1775600000
Typ: ZDU 1.5/4AN BL
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blå
 
Art.nr.: 1775610000
Typ: ZDU 1.5/4AN OR
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, orange
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar