Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 400 V, 16 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: Sí, TS 35, Beige oscuro
Código
1774670000
Tipo
WTR 2.5/ZZ O.TNHE
GTIN (EAN)
4032248152643
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
46,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,831 inch
Profundidad incl. carril DIN
47 mm
Altura
60 mm
Altura (pulgadas)
2,362 inch
Anchura
5,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,201 inch
Peso neto
12,25 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Bornes seccionables
Clavija de prueba integrada
Sí
Separación longitudinal
sin
Separación transversal
sin
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
7 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
400 V
Tensión nominal DC
400 V
Intensidad nominal
16 A
Corriente en conductor máximo
16 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado de polución
3
Dimensiones
Desplazamiento TS 35
32 mm
Generalidades
Carril
TS 35
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión doble, Conexión brida-tornillo, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, azul
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, amarillo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, verde
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, gris
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, naranja
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, rojo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, rojo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 400 V, 16 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: Sí, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, azul
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, amarillo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, verde
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, gris
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, naranja
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, rojo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, rojo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.