Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZPE 16-2/1AN
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Z řada, PE svorka, Jmenovitý průřez: 16 mm², Připojení s kotevní svorkou, zelená / žlutá
Číslo objednávky 1772960000
Typ ZPE 16-2/1AN
GTIN (EAN) 4032248136599
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 50,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,988 inch
Hloubka včerně DIN lišty 51,5 mm
Výška 65 mm
Výška (v palcích) 2,559 inch
Šířka 12 mm
Šířka (v palcích) 0,472 inch
Čistá hmotnost 36,5 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, S přřipojením uzemnění, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
PE funkce Ano
Funkce PEN Ano

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný zelená / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 14 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Č. osvědčení (CSA) 200039-1152892

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 16 mm²
Jmenovité napětí k sousední svorce 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 2,43 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 4 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 14 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 4 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 14 AWG
Č. osvědčení (UR) E60693

Uzemnění - jmenovité údaje

Jmenovitý krátkodobý proud 1920 A (16 mm²)
Funkce PEN Ano

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 18 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A7
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 4
Průřez propojení AWG, min. AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 16 mm²
Směr připojení Skloněný / úhlový
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Upínací rozsah, max. 25 mm²
Upínací rozsah, min. 1,5 mm²
Velikost nože 1,0 x 5,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 4
Průřez propojení AWG, min. AWG 14
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Oznámení o změně produktu
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Osvědčení

Schválení CE CSA DETNORVER UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

V této skupině nejsou žádné produkty.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly