Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
VG M16 - K 68
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código 1772290000
Tipo VG M16 - K 68
GTIN (EAN) 4032248129959
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Altura 29,7 mm
Altura (pulgadas) 1,169 inch
Longitud 40 mm
Longitud (pulgadas) 1,575 inch
Peso neto 9,64 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Datos generales

Aplicación del cierre CR
Calibre de llave 1 22 mm
Diámetro del cable exterior, máx. 10 mm
Diámetro del cable exterior, mín. 5 mm
Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2
Halógenos
Longitud de rosca 10 mm
Material Poliamida 6
Normas EN/IEC 62444
Nota: Tipo de protección Las aplicaciones IP66 solo son posibles si se utiliza un anillo para la junta en las conexiones roscadas. Sin anillo para la junta en conexiones roscadas, solo es posible la aplicación IP54.
Par de apriete 2,5 Nm
Par de apriete contratuerca, máx. 3 Nm
Par de apriete contratuerca, mín. 2 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx. 3 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín. 2 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx. 3 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín. 2 Nm
Paso de rosca 1,5 mm
Prensaestopas Métrico
Silicona No
Tipo de protección IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tipo de protección (UL) Type 4X
Tipo de protección con GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)
Tuerca (externa) M 16
calibre de llave 22 mm

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación DNV, UL, cULus
Núm. de certificación de prensaestopas (UL) E-199260 - BM 11
Núm. de certificación de prensaestopas (cULus) E-199260 - BM 11

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Homologaciones

Homologaciones CE
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1772280000
Tipo: VG M12-1/K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1909860000
Tipo: VG M16-1/K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 2811470000
Tipo: VG M20 - K 68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1772300000
Tipo: VG M20-1/K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1772310000
Tipo: VG M25 - K 68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1909870000
Tipo: VG M25-1/K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1772320000
Tipo: VG M32 - K 68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1909880000
Tipo: VG M32-1/K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1772330000
Tipo: VG M40 - K 68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1909890000
Tipo: VG M40-1/K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1772340000
Tipo: VG M50 - K 68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1772350000
Tipo: VG M63-1/K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1568970000
Tipo: VG 7-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1568980000
Tipo: VG 9-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1568990000
Tipo: VG 11-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1569000000
Tipo: VG 13.5-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1569010000
Tipo: VG 16-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1569020000
Tipo: VG 21-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1569030000
Tipo: VG 29-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1569040000
Tipo: VG 36-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1569050000
Tipo: VG 42-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Código: 1718770000
Tipo: VG 48-K68
Versión:
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto