Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
VG M50 - MS 68
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
Référence 1772260000
Type VG M50 - MS 68
GTIN (EAN) 4032248129911
Qté. 5 pièce(s)

Dimensions et poids

Hauteur 48 mm
Hauteur (pouces) 1,89 inch
Longueur 57 mm
Longueur (pouces) 2,244 inch
Poids net 280,2 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Caractéristiques générales

Bague d'etanchéité NBR
Classe de protection (UL) Type 4X
Couple de serrage 18 Nm
Couple raccord, max. 18,5 Nm
Couple raccord, min. 17,5 Nm
Couple écrou borgne, max. 43 Nm
Couple écrou borgne, min. 41 Nm
Degré de protection IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Degré de protection avec GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Diamètre du câble extérieur, max. 32 mm
Diamètre du câble extérieur, min. 22 mm
Filetage (extérieur) M 50
Halogène Oui
Insert Polyamide
Joint NBR
Longueur du filetage 9 mm
Matériau Laiton, nickelé
Pas de vis 1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max. 100 °C
Plage de température d'utilisation, min. -40 °C
Presse-étoupes M 50
Taille de clé 50 mm
Taille de clé 1 50 mm
Taille de clé 2 55 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Conditions d'homologation DNV, UL, cULus
Numéro de certificat du presse-étoupe (GERMLLOYD) E-14047
Numéro de certificat du presse-étoupe (UL) E-199260
Numéro de certificat du presse-étoupe (cULus) E-199260

Agréments

Agréments CE
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 1772200000
Type: VG M12 - MS 68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1772210000
Type: VG M16 - MS 68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1909910000
Type: VG M16-1/MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
 
Référence: 1772220000
Type: VG M20 - MS 68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1772230000
Type: VG M25 - MS 68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1909920000
Type: VG M25-1/MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
 
Référence: 1772240000
Type: VG M32 - MS 68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1909930000
Type: VG M32-1/MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
 
Référence: 1772250000
Type: VG M40 - MS 68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
 
Référence: 1909940000
Type: VG M40-1/MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
 
Référence: 1909950000
Type: VG M50-1/MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
 
Référence: 1772270000
Type: VG M63 - MS 68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
 
Référence: 1569060000
Type: VG 7-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1569070000
Type: VG 9-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1569080000
Type: VG 11-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1569090000
Type: VG 13,5-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1569100000
Type: VG 16-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1569110000
Type: VG 21-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
 
Référence: 1569120000
Type: VG 29-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
 
Référence: 1569130000
Type: VG 36-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
 
Référence: 1569140000
Type: VG 42-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Référence: 1718790000
Type: VG 48-MS68
Version:
VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Laiton, nickelé
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange