Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
VG M20 - MS 68
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
Código 1772220000
Tipo VG M20 - MS 68
GTIN (EAN) 4032248129874
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Altura 29,5 mm
Altura (pulgadas) 1,161 inch
Longitud 34,5 mm
Longitud (pulgadas) 1,358 inch
Peso neto 28,2 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Datos generales

Aplicación del cierre CR
Borne Poliamida
Calibre de llave 1 22 mm
Calibre de llave 2 22 mm
Diámetro del cable exterior, máx. 12 mm
Diámetro del cable exterior, mín. 6 mm
Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C
Halógenos
Junta NBR
Junta tórica NBR
Longitud de rosca 8 mm
Material laton, niquelado
Par de apriete 5,5 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx. 6 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín. 5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx. 8,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín. 7,5 Nm
Paso de rosca 1,5 mm
Prensaestopas Métrico, M 20
Tipo de protección IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tipo de protección (UL) Type 4X
Tipo de protección con GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K
Tuerca (externa) M 20
calibre de llave 22 mm

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación DNV, UL, cULus
Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD) E-14047
Núm. de certificación de prensaestopas (UL) E-199260
Núm. de certificación de prensaestopas (cULus) E-199260

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Homologaciones

Homologaciones CE
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1772200000
Tipo: VG M12 - MS 68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1772210000
Tipo: VG M16 - MS 68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1909910000
Tipo: VG M16-1/MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1772230000
Tipo: VG M25 - MS 68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1909920000
Tipo: VG M25-1/MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1772240000
Tipo: VG M32 - MS 68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1909930000
Tipo: VG M32-1/MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1772250000
Tipo: VG M40 - MS 68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1909940000
Tipo: VG M40-1/MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1772260000
Tipo: VG M50 - MS 68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1909950000
Tipo: VG M50-1/MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1772270000
Tipo: VG M63 - MS 68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1569060000
Tipo: VG 7-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1569070000
Tipo: VG 9-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1569080000
Tipo: VG 11-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1569090000
Tipo: VG 13,5-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1569100000
Tipo: VG 16-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1569110000
Tipo: VG 21-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
 
Código: 1569120000
Tipo: VG 29-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1569130000
Tipo: VG 36-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
 
Código: 1569140000
Tipo: VG 42-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1718790000
Tipo: VG 48-MS68
Versión:
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto