Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
KSBR/2 ZTL6
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Příslušenství, Spojovací konektor, 10 A
Číslo objednávky 1771820000
Typ KSBR/2 ZTL6
GTIN (EAN) 4032248126644
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 32,9 mm
Výška (v palcích) 1,295 inch
Šířka 13,7 mm
Šířka (v palcích) 0,539 inch
Čistá hmotnost 4,8 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 
Trvalá provozní teplota, max. 120 

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Typ upevnění Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý proud 10 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 8 mm

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž
Počet pólů 2

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 0270960000
Typ: QS 2/8/4
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Béžová, 44 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 12 mm
 
Číslo objednávky: 0307300000
Typ: QVS 2 SAKT1+2
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Béžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 15.4 mm
 
Číslo objednávky: 1319260000
Typ: QVS 2/4 SAKT4
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 11 mm
 
Číslo objednávky: 0358460000
Typ: QVS 2/S SAKT1+2
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Béžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 15.4 mm
 
Číslo objednávky: 0329300000
Typ: QVS 3 SAKT1+2
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Béžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 22 mm
 
Číslo objednávky: 0307400000
Typ: QVS 4 SAKT1+2
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Béžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm
 
Číslo objednávky: 1670360000
Typ: QVSK 2 SAKT1
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Béžová, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 15.4 mm
 
Číslo objednávky: 1604330000
Typ: WKB 1/10
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 77.3 mm
 
Číslo objednávky: 1604280000
Typ: WKB 1/2
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 14.1 mm
 
Číslo objednávky: 1604300000
Typ: WKB 1/3
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 22 mm
 
Číslo objednávky: 1604320000
Typ: WKB 1/4
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm
 
Číslo objednávky: 2702230000
Typ: WKB 1/6
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 42.3 mm
 
Číslo objednávky: 1936190000
Typ: WKB 2/2
Verze:
Příslušenství, Propojovací kontakt
 
Číslo objednávky: 1936200000
Typ: WKB 2/3
Verze:
Příslušenství, Propojovací kontakt
 
Číslo objednávky: 1604270000
Typ: WKS 1/2
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 14.10, Izolované: Ano, Šířka: 6.1 mm
 
Číslo objednávky: 1604290000
Typ: WKS 1/3
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 14.10, Izolované: Ano, Šířka: 6.1 mm
 
Číslo objednávky: 1604310000
Typ: WKS 1/4
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 14.10, Izolované: Ano, Šířka: 6.1 mm
 
Číslo objednávky: 1936180000
Typ: WKS 2/10
Verze:
Příslušenství, Propojovací kontakt, x 77.3
 
Číslo objednávky: 1936140000
Typ: WKS 2/2
Verze:
Příslušenství, Propojovací kontakt, x 14.1
 
Číslo objednávky: 1936150000
Typ: WKS 2/3
Verze:
Příslušenství, Propojovací kontakt, x 22
 
Číslo objednávky: 1936160000
Typ: WKS 2/4
Verze:
Příslušenství, Propojovací kontakt, x 29.9
 
Číslo objednávky: 1925070000
Typ: WQS 2/16/5
Verze:
W řada, Zkratový konektor, Spojovací konektor, Počet pólů: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly