Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZDU 6-2/2AN
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky 1771380000
Typ ZDU 6-2/2AN
GTIN (EAN) 4032248143115
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 49,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,949 inch
Hloubka včerně DIN lišty 50 mm
Výška 68 mm
Výška (v palcích) 2,677 inch
Šířka 8,1 mm
Šířka (v palcích) 0,319 inch
Čistá hmotnost 16,36 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO16ATEX1808U
Č. osvědčení (IECEX) DEMKO16ATEX1808U
Max. napětí (ATEX) 550 V
Proud (ATEX) 38 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 10 mm²
Max. napětí (IECEX) 550 V
Proud (IECEX) 38 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 10 mm²
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 8 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 20 AWG
Velikost napětí B (CSA) 600 V
Velikost napětí C (CSA) 600 V
Velikost napětí D (CSA) 600 V
Velikost proudu B (CSA) 50 A
Velikost proudu C (CSA) 50 A
Velikost proudu D (CSA) 5 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1152892

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 6 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 41 A
Proud při maximu vodičů 41 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,31 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 8 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 22 AWG
Velikost napětí C (UR) 600 V
Velikost proudu C (UR) 45 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 2,5 mm²
Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Délka odizolování 12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A5
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení Skloněný / úhlový
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Upínací rozsah, max. 10 mm²
Upínací rozsah, min. 0,22 mm²
Velikost nože 0,8 x 4,0 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD RINA UKEX UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1771390000
Typ: ZDU 6-2/2AN BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2814080000
Typ: ZDU 6-2/2AN GN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 400 V, 41 A, Zelená
 
Číslo objednávky: 1771410000
Typ: ZDU 6-2/3AN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1771420000
Typ: ZDU 6-2/3AN BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2814090000
Typ: ZDU 6-2/3AN GN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 400 V, 41 A, Zelená
 
Číslo objednávky: 1771430000
Typ: ZDU 6-2/3AN OR
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Oranžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly