Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAI-6-F 4P IDC PUR 10M
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вариант с кабелем, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 10 m
Заказ № 1766690000
Тип SAI-6-F 4P IDC PUR 10M
GTIN (EAN) 4032248107483
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 127 мм
Глубина (дюймов) 5 inch
Высота 25 мм
Высота (в дюймах) 0,984 inch
Ширина 60 мм
Ширина (в дюймах) 2,362 inch
Масса нетто 1 059 g

Температуры

Рабочая температура -20 - 80°C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Данные о материалах

Основной материал корпуса Pocan
Материал концентратора Пластмасса
Цвет корпуса серый, RAL 7032
Винтовое гнездо CuZn, никелирование
Материал контакта CuZn
Поверхность контакта позолоченный
Материал контактодержателя PBT (UL 94 В0)

Данные соединений

Наружный диаметр провода, мин. 1,2 мм
Длина снятия изоляции 15 мм
макс. соединение с одинаковым поперечным сечением 10 
Отвод концентратора Вариант с кабелем, IDC

Общие технические данные

Вид защиты IP67
Кодировка подключаемого пульта A-кодировка
Количество полюсов 4
Количество контактных гнезд
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 2
Характеристики пожаростойкости V-0
LED Да
Светодиод пускового устройства Да
Цвет светодиода для индикации работы зеленый
Цвет светодиода для функции ввода/вывода желтый

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин. 10 V
Номинальное напряжение, макс. 30 V
Испытательное напряжение 1 kV
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот 4 A
Суммарный ток 9 A
Ток на сигнал 2 A
Разделение потенциалов имеется Нет
Прочность изоляции 109 Ω

Технические данные, кабель

Галогены Нет
Количество полюсов 4
Материал оболочки Полиуретан
Наружный диаметр 7,7 мм
Наружный диаметр провода, мин. 1,2 мм
Поперечное сечение (печать/онлайн) 12 x 0,34 мм² + 2 x 0,75 мм²
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Цвет оболочки черный
Цветовая кодировка белый, белый/желтый, белый/зеленый, зеленый, желтый, серый, розовый, красный, серый/розовый, коричневый/зеленый, Yellow / brown, синий, коричневый
Циклы сгиба 2 Mio
Экранированный Нет
Длина кабеля 10 м
Возможно использование с троссом для протяжки Да

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-08
ECLASS 11.0 27-44-01-08
ECLASS 12.0 27-44-01-08
ECLASS 13.0 27-44-01-08
ECLASS 14.0 27-44-01-08

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E141197

Связанные изделия

Количество полюсов:
Количество контактных гнезд:
Длина кабеля:
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 4
Заказ №: 1766670000
Длина кабеля: 10 м
Тип: SAI-4-F 4P IDC PUR 10M
Версия:
Вариант с кабелем, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 10 m
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 4
Заказ №: 1766660000
Длина кабеля: 5 м
Тип: SAI-4-F 4P IDC PUR 5M
Версия:
Вариант с кабелем, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 5 m
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 6
Заказ №: 1766680000
Длина кабеля: 5 м
Тип: SAI-6-F 4P IDC PUR 5M
Версия:
Вариант с кабелем, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 5 m
 
Количество полюсов: 3
Количество контактных гнезд: 8
Заказ №: 1766770000
Длина кабеля: 10 м
Тип: SAI-8-F 3P IDC PUR 10M
Версия:
Вариант с кабелем, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 10 m
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 8
Заказ №: 1766710000
Длина кабеля: 10 м
Тип: SAI-8-F 4P IDC PUR 10M
Версия:
Вариант с кабелем, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 10 m
 
Количество полюсов: 4
Количество контактных гнезд: 8
Заказ №: 1766700000
Длина кабеля: 5 м
Тип: SAI-8-F 4P IDC PUR 5M
Версия:
Вариант с кабелем, IDC, M12, 30 V, A-кодировка, LED: Да, Светодиод пускового устройства: Да, Тип подключения: PNP, 5 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти