Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAI-6-F 4P IDC PUR 10M
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Versione con cavo fisso, IDC, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP, 10 m
N. d’ordine 1766690000
Tipo SAI-6-F 4P IDC PUR 10M
GTIN (EAN) 4032248107483
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 127 mm
Profondità (pollici) 5 inch
Posizione verticale 25 mm
Altezza (pollici) 0,984 inch
Larghezza 60 mm
Larghezza (pollici) 2,362 inch
Peso netto 1.059 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 - 80°C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Dati di collegamento

Diametro esterno del conduttore, min. 1,2 mm
Lunghezza di spellatura 15 mm
Collegamento max. della stessa sezione 10 
Uscita ripartitore Versione con cavo fisso, IDC

Dati del materiale

Materiale base della custodia Pocan
Materiale ripartitore Plastica
Colore della custodia Grigio, RAL 7032
Presa con vite CuZn, nichelato
Materiale dei contatti CuZn
Superficie dei contatti dorata
Materiale dei portacontatti PBT (UL 94 V0)

Dati elettrici

Tensione nominale, min. 10 V
Tensione nominale, max. 30 V
Tensione di prova 1 kV
Capacità di corrente max. per slot 4 A
Corrente cumulativa 9 A
Corrente per segnale 2 A
Ripartizione del potenziale presente No
Resistenza contro l'isolamento 109 Ω

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Codifica a colori bianco, bianco / giallo, bianco / verde, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, grigio / rosa, marrone / verde, Yellow / brown, blu, marrone
Colore della guaina nero
Diametro esterno 7,7 mm
Diametro esterno del conduttore, min. 1,2 mm
Materiale della guaina PUR
Numero di poli 4
Raggio di curvatura min., mobile 10 x diametro cavo
Schermato No
Sezione incrociata cavo (stampa/online) 12 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²
cicli di piegatura 2 Mio
Lunghezza del cavo 10 m
Idoneità all'installazione con catene portacavi

Dati tecnici generali

Codifica punto di innesto Codificato A
Grado di protezione IP67
Numero di poli 4
Numero prese di contatto
Filettatura del collegamento M12
Grado di lordura 2
Infiammabilità V-0
LED
LED sensore
Colore del LED per funzione d'esercizio verde
Colore del LED per funzione I/O Giallo

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-08
ECLASS 11.0 27-44-01-08
ECLASS 12.0 27-44-01-08
ECLASS 13.0 27-44-01-08
ECLASS 14.0 27-44-01-08

Omologazioni

Omologazioni CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E141197

Prodotti impiegati

Numero prese di contatto:
Numero di poli:
Lunghezza del cavo:
Numero prese di contatto: 4
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1766670000
Tipo: SAI-4-F 4P IDC PUR 10M
Lunghezza del cavo: 10 m
Versione:
Versione con cavo fisso, IDC, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP, 10 m
 
Numero prese di contatto: 4
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1766660000
Tipo: SAI-4-F 4P IDC PUR 5M
Lunghezza del cavo: 5 m
Versione:
Versione con cavo fisso, IDC, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP, 5 m
 
Numero prese di contatto: 6
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1766680000
Tipo: SAI-6-F 4P IDC PUR 5M
Lunghezza del cavo: 5 m
Versione:
Versione con cavo fisso, IDC, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP, 5 m
 
Numero prese di contatto: 8
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1766770000
Tipo: SAI-8-F 3P IDC PUR 10M
Lunghezza del cavo: 10 m
Versione:
Versione con cavo fisso, IDC, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP, 10 m
 
Numero prese di contatto: 8
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1766710000
Tipo: SAI-8-F 4P IDC PUR 10M
Lunghezza del cavo: 10 m
Versione:
Versione con cavo fisso, IDC, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP, 10 m
 
Numero prese di contatto: 8
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1766700000
Tipo: SAI-8-F 4P IDC PUR 5M
Lunghezza del cavo: 5 m
Versione:
Versione con cavo fisso, IDC, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP, 5 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi