Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ZEI 16 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de alimentación, Conexión directa, 16 mm², 500 V, 76 A, azul
Código 1766240000
Tipo ZEI 16 BL
GTIN (EAN) 4032248064939
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 50,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,988 inch
Profundidad incl. carril DIN 51,5 mm
Altura 82,5 mm
Altura (pulgadas) 3,248 inch
Anchura 14,7 mm
Anchura (pulgadas) 0,579 inch
Peso neto 44,19 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión directa

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A7
Dimens. caña destornillador 1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 18 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 14
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 4
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 1,5 mm²
Sección de embornado, máx. 25 mm²
Sección de embornado, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 1,5 mm²
Tipo de conexión Conexión directa

Datos del material

Material Wemid
Color azul
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 16 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 76 A
Corriente en conductor máximo 76 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 2,43 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 65 A
Corriente Gr C (CSA) 65 A
Corriente Gr D (CSA) 5 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-1152892
Sección máx. del conductor (CSA) 4 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 14 AWG
Tensión Gr B (CSA) 600 V
Tensión Gr C (CSA) 600 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (cURus) 65 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 4 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 14 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 4 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 14 AWG
Tensión Gr C (cURus) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 14
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 4

Otros datos técnicos

Lados abiertos cerrado
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Borne de alimentación, Conexión directa, para conexión transversal enchufable, cerrado
Tapa final obligatoria No
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CE CSA CURUS EXIKONF KEMAKEUR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 1745350000
Tipo: ZEI 16
Versión:
Borne de alimentación, Conexión directa, 16 mm², 500 V, 76 A, Beige oscuro
 
Código: 1772940000
Tipo: ZEI 16-2/1AN
Versión:
Borne de alimentación, Conexión directa, 16 mm², 800 V, 76 A, Beige oscuro
 
Código: 1772950000
Tipo: ZEI 16-2/1AN BL
Versión:
Borne de alimentación, Conexión directa, 16 mm², 800 V, 76 A, azul
 
Código: 1791190000
Tipo: ZEI 6
Versión:
Borne de alimentación, Conexión directa, 6 mm², 500 V, 41 A, Beige oscuro
 
Código: 1530040000
Tipo: ZEI 6 BL
Versión:
Borne de alimentación, Conexión directa, 6 mm², 500 V, 41 A, azul
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto