Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LP 7.62/06/90 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 7.62 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
Заказ № 1759230000
Тип LP 7.62/06/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248023349
Кол. 50 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 32 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 11 мм
Глубина (дюймов) 0,433 inch
Высота 20,2 мм
Высота (в дюймах) 0,795 inch
Высота, мин. 17 мм
Ширина 46,32 мм
Ширина (в дюймах) 1,824 inch
Масса нетто 10,58 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 130 мм
VPE с 105 мм
Высота VPE 65 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт предв. вариант DIN VDE 0627, раздел 6.2.2/09.91
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, номинальное напряжение, номинальное поперечное сечение, шаг, сертификация и маркировка SEV, прочность
Оценивание доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт DIN EN 60999, раздел 6 и 8.1/04.94, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/07.98
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение одножильный 0,12 мм²
Тип провода и его поперечное сечение гибкий 0,12 мм²
Тип провода и его поперечное сечение гибкий 4 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 6 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/19
Тип провода и его поперечное сечение AWG 12/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 12/19
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт DIN EN 60999, раздел 8.4/04.94
Требование 0,2 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/19
Оценивание пройдено
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Оценивание пройдено
Требование 0,9 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение гибкий 4 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 12/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 12/19
Оценивание пройдено
Требование 1,4 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 6 мм²
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт DIN EN 60999, раздел 8.5/04.94
Требование ≥10 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 26/19
Оценивание пройдено
Требование ≥30 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Оценивание пройдено
Требование ≥60 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K4
Тип провода и его поперечное сечение AWG 12/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 12/19
Оценивание пройдено
Требование ≥80 Н
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U6
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия LP
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля 90°
Шаг в мм (P) 7,62 мм
Шаг в дюймах (P) 0,3 "
Количество полюсов 6
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика Да
Количество рядов
Максимальное количество полюсов на ряд 16 
Длина штифта для припайки (l) 3,2 мм
Размеры выводов под пайку 0,75 x 0,9 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,3 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
Лезвие отвертки 0,6 x 3,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Зажимной винт M 3
Длина зачистки изоляции 6 мм
L1 в мм 38,1 мм
L1 в дюймах 1,5 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление 1,20 мОм

Данные о материалах

Изоляционный материал PA
Цветовой код оранжевый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Покрытие 1-3 мкм Ni, 4-6 мкм SN
Тип лужения матовый
Структура слоев соединения под пайку 4...6 µm Ni / 4...6 µm Sn
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 6 mm²
многожильный, макс. H07V-R 6 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 4 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 2,5 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 2,5 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 2,8 мм x 2,4 мм; 3,0 мм
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 8 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/12 OR
Длина снятия изоляции
номин. 6 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/6
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 8 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/12 W
Длина снятия изоляции
номин. 6 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/6
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 8 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/12 GE
Длина снятия изоляции
номин. 6 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/6
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 32 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 32 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 32 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 30,5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 500 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 500 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 6 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 120 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1202191
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 20 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 20 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Заказ №: 1689750000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 4
Тип: LP 7.62/04/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Заказ №: 1265880000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 7
Тип: LP 7.62/07/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.62 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Заказ №: 1766840000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 12
Тип: LP 7.62/12/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.62 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Заказ №: 1594460000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 2
Тип: LP 7.62/02/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Заказ №: 1594470000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 3
Тип: LP 7.62/03/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти