Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SCHS4 K
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Маркировка оборудования, Аксессуар x 10 mm, ПВХ, Цветовой код: серый, самоклеящийся
Заказ № 1753460000
Тип SCHS4 K
GTIN (EAN) 4032248014323
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 6 мм
Глубина (дюймов) 0,236 inch
Высота 1 000 мм
Высота (в дюймах) 39,37 inch
Ширина 10 мм
Ширина (в дюймах) 0,394 inch
Масса нетто 24 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -20...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Клейкая лента, двусторонняя
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Аксессуар
Материал ПВХ
Температурный диапазон вставки -20...80 °C
Температурный диапазон, макс.. 80 °C
Температурный диапазон, мин. -20 °C
Установка / Изготовитель Самоклеющийся
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код серый
Ширина 10 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0138900000
Тип: SCHS1
Версия:
Маркировка оборудования, Аксессуар x 17 mm, ПВХ, Цветовой код: черный
 
Заказ №: 0337400000
Тип: SCHS2
Версия:
Маркировка оборудования, Аксессуар x 8 mm, ПВХ, Цветовой код: черный
 
Заказ №: 1720600000
Тип: SCHS2 K
Версия:
Маркировка оборудования, Аксессуар x 8 mm, ПВХ, Цветовой код: черный, самоклеящийся
 
Заказ №: 1753480000
Тип: SCHS3 K
Версия:
Маркировка оборудования, Аксессуар x 10 mm, ПВХ, Цветовой код: черный, самоклеящийся