Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 1.5 mm², 17.5 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
Código
1753280000
Tipo
WDU 1.5/R3.5
GTIN (EAN)
4032248020737
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
24 mm
Profundidad (pulgadas)
0,945 inch
Profundidad incl. carril DIN
25 mm
Altura
24,5 mm
Altura (pulgadas)
0,965 inch
Anchura
3,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,138 inch
Peso neto
1,57 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
DEMKO14ATEX1338U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXULD14.0005U
Tensión máx. (ATEX)
275 V
Corriente (ATEX)
15 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
1.5 mm²
Tensión máx. (IECEx)
275 V
Corriente (IECEX)
15 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
1.5 mm²
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
0,75 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A1
Dimens. caña destornillador
0,4 x 2,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
7 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
0,3 Nm
Par de apriete, min.
0,3 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 2
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
1,5 mm²
Tensión nominal
400 V
Tensión nominal DC
400 V
Intensidad nominal
17,5 A
Corriente en conductor máximo
17,5 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,83 mΩ
Sobretensión de choque nominal
4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,56 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-398
Sección máx. del conductor (CSA)
14 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (UR)
15 A
Corriente Gr D (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
14 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
14 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr B (UR)
300 V
Tensión Gr D (UR)
300 V
Dimensiones
Desplazamiento TS 15
13,5 mm
Generalidades
Carril
TS 15
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 1.5 mm², 17.5 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 1.5 mm², 17.5 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 1.5 mm², 17.5 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.