Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SL-SMT 3.50/10/180G 1.5SN BK RL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
Art.nr. 1753064001
Typ SL-SMT 3.50/10/180G 1.5SN BK RL
GTIN (EAN) 4032248135660
Förp. 265 pc(s).
Produktparametrar IEC: 320 V / 15 A
UL: 300 V / 10 A
Förpackning Tape

Mått och vikter

Djup 7,5 mm
Byggdjup (tum) 0,295 inch
Höjd 12,6 mm
Bygghöjd (tum) 0,496 inch
Höjd lägstbyggande 11,1 mm
Bredd 36,4 mm
Byggbredd (tum) 1,433 inch
Nettovikt 4,49 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning på ESD-nivå statisk dissipativ
Förpackning Tape
VPE-längd 330 mm
VPE-bredd 330 mm
VPE-höjd 61 mm
Tape depth (T2) 16,5 mm
Tape width (W) 56 mm
Tape pocket depth (K0) 16 mm
Tape pocket height (A0) 7,8 mm
Tape pocket width (B0) 43,7 mm
Tape pocket separation (P1) 16 mm
Tape hole separation (E) 1,75 mm
Tape pocket separation (F) 26,2 mm
Tape reel diameter ∅ (A) 330 mm
Surface resistance Rs = 109 - 1012 Ω
Bredd på Pick & Place-dyna (WPPP) 6,8 mm
Längd på Pick & Place-dyna (LPPP) 12,65 mm
Diameter på indragningsytan (ø Dmax.) 5 mm
Utsprång 1 Pick & Place-dyna (L01 (PPP)) 2,7 mm
Utsprång 2 Pick & Place-dyna (P02 (PPP)) 2,5 mm

Systemparametrar

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 3.50
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Montering på kretskortet THT/THR lödanslutning
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Anslutningsvinkel 180°
Antal poler 10
Antal lödstift per pol
Lödstiftlängd (l) 1,5 mm
Tolerans för stiftlängd 0 / -0,3 mm
Dimensioner för lödstift d = 1,2 mm, oktagonal
Dimensioner för lödstift = d-tolerans 0 / -0,03 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,4 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
Ytterdiameter för löddyna 2,3 mm
Schablonhålsdiameter 2,1 mm
L1 i mm 31,5 mm
L1 i tum 1,24 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. instucken/ handryggss. ej inst.
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Max. instickskraft/pol 6 N
Max. dragkraft/pol 6 N

Materialdata

Isoleringsmaterial LCP GF
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Skiktstruktur för stiftkontakten 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1176845
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 15 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 12 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 13 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 10 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 160 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 160 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 100 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• Lödhålsdiameter D=1,4+0,1mm
• Lödhålsdiameter D = 1,5 + 0,1 mm, från 9 poler
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Färgkod: svart
Art.nr.: 1752984002
Typ: SL-SMT 3.50/02/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1264130000
Typ: SL-SMT 3.50/02/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1752994002
Typ: SL-SMT 3.50/03/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1753004002
Typ: SL-SMT 3.50/04/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1044310000
Typ: SL-SMT 3.50/03/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1753014002
Typ: SL-SMT 3.50/05/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1753024001
Typ: SL-SMT 3.50/06/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1753034001
Typ: SL-SMT 3.50/07/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1934590000
Typ: SL-SMT 3.50/04/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1753044001
Typ: SL-SMT 3.50/08/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1753014099
Typ: SL-SMT 3.50/05/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1753054001
Typ: SL-SMT 3.50/09/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1934600000
Typ: SL-SMT 3.50/05/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1753074001
Typ: SL-SMT 3.50/11/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1934610000
Typ: SL-SMT 3.50/06/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1934620000
Typ: SL-SMT 3.50/07/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1934630000
Typ: SL-SMT 3.50/08/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1934650000
Typ: SL-SMT 3.50/10/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1896520000
Typ: SL-SMT 3.50/12/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1928230000
Typ: SL-SMT 3.50/12/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1293630000
Typ: SL-SMT 3.50/14/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1928250000
Typ: SL-SMT 3.50/14/180G 3.2SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 14, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1896530000
Typ: SL-SMT 3.50/18/180G 1.5SN BK RL
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 18, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar