BLIDCB 3.50/08/- SN OR BX
Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 8, 90°/270°, Zacisk IDC, Zakres zaciskania, maks. : 0.5 mm², skrzynia
Nr zam.
1751440000
Typ
BLIDCB 3.50/08/- SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248174379
Ilość
10 Szt.
parametry produktu
IEC: 250 V / 6 A / 0.35 - 0.5 mm² UL: 300 V / 7 A / AWG 22 - AWG 20
opakowanie
skrzynia
Status dostawy
element wycofywany z produkcji
Dostępne do
2023-09-30
Wymiary i masa
Głębokość
21,2 mm
Głębokość (cale)
0,835 inch
Wysokość
12,5 mm
Wysokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
8,3 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Parametry systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50
Rodzaj przyłącza
Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz
Zacisk IDC
Raster w mm (P)
3,5 mm
Raster w calach(P)
0,138 "
Kierunek odejścia przewodu
90°/270°
Liczba biegunów
8
L1 in mm
24,5 mm
L1 w calach
0,965 "
Liczba rzędów
1
liczba rzędów z biegunami
1
Przekrój pomiarowy
0,5 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Rezystancja skrośna
≤5 mΩ
element kodowany
Tak
końcówka wkrętaka
0,4 x 2,5
końcówka wkrętaka norma
DIN 5264-A
Cykle wpinania
25
Siła wtykania/biegun, maks.
7,5 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks.
5,5 N
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PBT
Barwny
pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny)
RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 200
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
cynowana
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
80 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
80 °C
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
0,32 mm²
Zakres zaciskania, maks.
0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 20
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
0,35 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
0,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
0,35 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
0,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
0 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
0 mm²
średnica zewnętrzna izolacji, maks.
2,1 mm
Tekst referencyjny
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
6 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
6 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
6 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
250 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
160 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
2,5 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 60 A
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
200039-1068660
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
7 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
7 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 22
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 20
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
7 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
7 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 22
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 20
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
85 mm
Szerokość VPE
78 mm
Wysokość VPE
48 mm
Testy typu
Test: wytrzymałość znaczników
Standard
projekt normy DIN VDE 0627 rozdział 6.2.2 / 09.91
Test
znacznik początku, identyfikacja typu, typ materiału
Ocena
dostępny
Test
wytrzymałość
Ocena
sprawdzony
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Do złącz IDC 0,5: kabel zgodny z DIN EN 60352-4
Przewody AWG: tylko 1-drutowe, 7- i 19-drutowe
Zakres temperatur -20 do +80 °C
BLIDC 3.5 i BLIDCB 3.5 przewody "e"/"f" wg DIN 47726
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Do złącz IDC 0,5: kabel zgodny z DIN EN 60352-4
Przewody AWG: tylko 1-drutowe, 7- i 19-drutowe
Zakres temperatur -20 do +80 °C
BLIDC 3.5 i BLIDCB 3.5 przewody "e"/"f" wg DIN 47726
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.