Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BLIDCB 3.50/05/- SN OR BX   Не использовать продукт для новых разработок
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 5, 90°/270°, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, Диапазон зажима, макс. : 0.5 mm², Ящик
Номер для заказа 1751410000
Тип BLIDCB 3.50/05/- SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248174348
Кол. 10 Шт.
Продуктное отношение IEC: 250 V / 6 A / 0.35 - 0.5 mm²
UL: 300 V / 7 A / AWG 22 - AWG 20
Упаковка Ящик
Состояние поставки Снято с производства
Доступно до 2023-09-30

Размеры и массы

Глубина 21,2 мм
Глубина (дюймов) 0,835 inch
Высота 12,5 мм
Высота (в дюймах) 0,492 inch
Масса нетто 5,8 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 89 мм
VPE с 71 мм
Высота VPE 42 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт предв. вариант DIN VDE 0627, раздел 6.2.2/09.91
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, тип материала
Оценивание доступно
Испытание прочность
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия BL/SL 3.50
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения Клемма с соединением путем прорезания изоляции
Шаг в мм (P) 3,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,138 "
Направление вывода кабеля 90°/270°
Количество полюсов 5
L1 в мм 14 мм
L1 в дюймах 0,551 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение 0,5 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Объемное сопротивление ≤5 mΩ
Кодируемый Да
Лезвие отвертки 0,4 x 2,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264-A
Циклы коммутации 25
Усилие вставки на полюс, макс. 7,5 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 5,5 N

Данные о материалах

Изоляционный материал PBT
Цветовой код оранжевый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 200
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 80 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 80 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,32 mm²
Диапазон зажима, макс. 0,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 20
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,35 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 0,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,35 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 0,5 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 0 mm²
Наружный диаметр изоляции, макс. 2,1 мм
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 6 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 6 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 6 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 60 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1068660
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 7 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 7 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 20
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 7 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 7 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 20
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Для контакта IDC 0,5: кабель по стандарту DIN EN 60352-4
• Провод AWG: только 1-жильный, 7- и 19-жильный
• Диапазон температур от -20 до +80 °C
• Провод BLIDC 3.5 и BLIDCB 3.5 "e"/"f" согласно DIN 47726
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693