BLIDCB 3.50/05/- SN OR BX
Produkt nepoužívejte k novému vývoji
Všeobecné objednací údaje
Verze
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 90°/270°, IDC svorka, Upínací rozsah, max. : 0.5 mm², Box
Objednací číslo
1751410000
Typ
BLIDCB 3.50/05/- SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248174348
Množství
10 ks
Údaje výrobku
IEC: 250 V / 6 A / 0.35 - 0.5 mm² UL: 300 V / 7 A / AWG 22 - AWG 20
Balení
Box
Stav objednávky
Přerušeno
K dispozici do
2023-09-30
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
21,2 mm
Hloubka (v palcích)
0,835 inch
Výška
12,5 mm
Výška (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
5,8 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Systémové parametry
Skupina produktů
OMNIMATE Signal - řada BL/SL 3,50
Typ připojení
Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče
IDC svorka
Rozteč v mm (P)
3,5 mm
Rozteč v palcích (P)
0,138 "
Směr výstupu vodiče
90°/270°
Počet pólů
5
L1 v mm
14 mm
L1 v palcích
0,551 "
Počet řad
1
Množství řady kolíků
1
Jmenovitý průřez
0,5 mm²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
Objemový odpor
≤5 mΩ
Může být kódováno
Ano
Hrot šroubováku
0,4 x 2,5
Standard hrotu šroubováku
DIN 5264-A
Cykly zapojování
25
Zásuvná síla / pól, max.
7,5 N
Tažná síla / pól, max.
5,5 N
Balení
Balení
Box
Délka VPE
89 mm
Šířka VPE
71 mm
Výška VPE
42 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost značení
Standard
koncept DIN VDE 0627, oddíl 6.2.2 / 09.91
Test
označení původu, identifikace typu, typ materiálu
Vyhodnocení
k dispozici
Test
trvanlivost
Vyhodnocení
vyhovělo
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PBT
Barevný
Oranžová
Barevný graf (podobné)
RAL 2000
Skupina izolačního materiálu
IIIa
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 200
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
80 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
80 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,32 mm²
Upínací rozsah, max.
0,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 22
Průřez propojení AWG, max.
AWG 20
Pevné, min. H05(07) V-U
0,35 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
0,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,35 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
0,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.
0 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
0 mm²
Vnější průměr izolace, max.
2,1 mm
Referenční text
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
6 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
6 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
6 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
5 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
250 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
160 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
160 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
2,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
2,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
2,5 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s se 60 A
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
200039-1068660
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
7 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
7 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 22
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 20
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (UR)
Č. osvědčení (UR)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
7 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
7 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 22
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 20
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Pro IDC kontakt 0,5: kabel dle normy DIN EN 60352-4
Vodič AWG: pevný, pouze 7 nebo 19 pramenů
Rozsah teplot -20 až +80 °C
Vodiče BLIDC 3.5 a BLIDCB 3.5 "pevné"/"pružné" podle DIN 47726
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Pro IDC kontakt 0,5: kabel dle normy DIN EN 60352-4
Vodič AWG: pevný, pouze 7 nebo 19 pramenů
Rozsah teplot -20 až +80 °C
Vodiče BLIDC 3.5 a BLIDCB 3.5 "pevné"/"pružné" podle DIN 47726
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.