BLIDCB 3.50/02/- SN OR BX
No utilizar el producto para nuevos desarrollos
Datos generales para pedido
Versión
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos: 2, 90°/270°, Borne IDC, Sección de embornado, máx. : 0.5 mm², Caja
Código
1751380000
Tipo
BLIDCB 3.50/02/- SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248174201
Cantidad
10 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 250 V / 6 A / 0.35 - 0.5 mm² UL: 300 V / 7 A / AWG 22 - AWG 20
Embalaje
Caja
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-09-30
Dimensiones y pesos
Profundidad
21,2 mm
Profundidad (pulgadas)
0,835 inch
Altura
12,5 mm
Altura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
3,2 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
Tipo de conexión
Conexión de campo
Técnica de conexión de conductores
Borne IDC
Paso en mm (P)
3,5 mm
Paso en pulgadas (P)
0,138 "
Dirección de salida de conductor
90°/270°
Número de polos
2
L1 en mm
3,5 mm
L1 en pulgadas
0,138 "
Número de series
1
Número de filas de polos
1
Sección nominal
0,5 mm²
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
protección de dedos
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Resistencia de paso
≤5 mΩ
Codificable
Sí
Punta de destornillador
0,4 x 2,5
Punta de destornillador normativa
DIN 5264-A
Ciclos de enchufado
25
Fuerza de inserción/polo, máx.
7,5 N
Fuerza de extracción/polo, máx.
5,5 N
Datos del material
Materiales aislantes
PBT
Color
naranja
Carta de colores (similar)
RAL 2000
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 200
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Aleación de Cu
Superficie de contacto
estañado
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
80 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
80 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
0,32 mm²
Sección de embornado, máx.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 20
Rígido, mín. H05(07) V-U
0,35 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U
0,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
0,35 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K
0,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
0 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
0 mm²
Diámetro exterior de aislamiento, máx.
2,1 mm
Texto de referencia
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
6 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
6 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
6 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
5 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
160 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
160 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
2,5 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
2,5 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
2,5 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 60 A
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
200039-1068660
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
7 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
7 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 20
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (UR)
Núm. de certificación (UR)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
7 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
7 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 20
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
90 mm
Anchura VPE
70 mm
Altura de VPE
42 mm
Pruebas tipo
Prueba: durabilidad de los marcajes
Estándar
borrador DIN VDE 0627, sección 6.2.2 / 09.91
Prueba
marca de origen, identificación de tipo, tipo de material
Evaluación
disponible
Prueba
durabilidad
Evaluación
superado
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Para contactos IDC 0,5: conductor según DIN EN 60352-4
Conductor AWG: sólo de 1, 7 y 19 hilos
Rango de temperaturas -20 a +80 °C
BLIDC 3.5 y BLIDCB 3.5 Conductor rígido/flexible según DIN 47726
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Para contactos IDC 0,5: conductor según DIN EN 60352-4
Conductor AWG: sólo de 1, 7 y 19 hilos
Rango de temperaturas -20 a +80 °C
BLIDC 3.5 y BLIDCB 3.5 Conductor rígido/flexible según DIN 47726
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.