Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BLIDC 3.50/08/180 SN OR BX   Не использовать продукт для новых разработок
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 90°/270°, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, Диапазон зажима, макс. : 0.5 mm², Ящик
Номер для заказа 1750850000
Тип BLIDC 3.50/08/180 SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248146147
Кол. 50 Шт.
Продуктное отношение IEC: 320 V / 6 A / 0.2 - 0.5 mm²
UL: 300 V / 7 A / AWG 22 - AWG 20
Упаковка Ящик
Состояние поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-09-30

Размеры и массы

Глубина 21,2 мм
Глубина (дюймов) 0,835 inch
Высота 12,5 мм
Высота (в дюймах) 0,492 inch
Ширина 28 мм
Ширина (в дюймах) 1,102 inch
Масса нетто 7,18 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 153 мм
VPE с 132 мм
Высота VPE 35 мм

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия BL/SL 3.50
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения Клемма с соединением путем прорезания изоляции
Шаг в мм (P) 3,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,138 "
Направление вывода кабеля 90°/270°
Количество полюсов 8
L1 в мм 24,5 мм
L1 в дюймах 0,965 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение 0,5 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Объемное сопротивление ≤5 mΩ
Кодируемый Да
Лезвие отвертки 0,4 x 2,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Циклы коммутации 25
Усилие вставки на полюс, макс. 2 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 2 N

Данные о материалах

Изоляционный материал PBT
Цветовой код оранжевый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 200
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 80 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 80 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,32 mm²
Диапазон зажима, макс. 0,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 20
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 0,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,2 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 0,5 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 0 mm²
Наружный диаметр изоляции, макс. 2,1 мм
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 6 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 6 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 6 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 60 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1068660
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 7 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 7 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 20
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 7 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 7 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 20
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Для контакта IDC 0,5: кабель по стандарту DIN EN 60352-4
• Провод AWG: только 1-жильный, 7- и 19-жильный
• Диапазон температур от -20 до +80 °C
• Провод BLIDC 3.5 и BLIDCB 3.5 "e"/"f" согласно DIN 47726
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693