Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
B2L 3.50/26/180F SN BK BX   Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 26, 180°, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 1 mm², skrzynia
Nr zam. 1748270000
Typ B2L 3.50/26/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248198368
Ilość 30 Szt.
parametry produktu IEC: 250 V / 10.3 A / 0.2 - 1 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
opakowanie skrzynia
Status dostawy W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do 2023-12-31
Produkt alternatywny 1277980000

Wymiary i ciężary

Głębokość 20,6 mm
Głębokość (cale) 0,811 inch
Wysokość 15,7 mm
Wysokość (cale) 0,618 inch
Szerokość 52,3 mm
Szerokość (cale) 2,059 inch
Masa netto 13,972 g

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria B2L/S2L 3.50 - 2-rzędowe
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz złącze sprężynowe
Raster w mm (P) 3,5 mm
Raster w calach (P) 0,138 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 26
L1 in mm 42 mm
L1 w calach 1,654 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 1 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony IP20, po całkowitym zmontowaniu
element kodowany Tak
Długość odizolowania 7 mm
końcówka wkrętaka 0,4 x 2,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 5 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 4 N
Moment dokręcający
Typ momentu obrotowego Kołnierz śrubowy
Informacja o użyciu
Moment dokręcający
min. 0,15 Nm
maks. 0,2 Nm

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -30 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,08 mm²
Zakres zaciskania, maks. 1 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 18
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 1 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 1 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,14 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 0,34 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,14 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 0,34 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,14 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,14/12 GR SV
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,25 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,25/12 HBL
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 10,3 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 8,7 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 8,9 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 7,4 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 250 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 80 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 2,5 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 77 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1488444
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 18
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) icon
Nr certyfikatu (UR) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 50 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 16
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 349 mm
Szerokość VPE 142 mm
Wysokość VPE 30 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Przy większych przekrojach przewodów, do końcówek tulejkowych zalecamy profil zaprasowania A prasek PZ 1,5 (nr zamówienia 9005990000) lub PZ 6/5 (nr zamówienia 9011460000).
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA UR
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (UR) E60693

    Produkty pokrewne

    Kontakt
    Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
     
    +49 5231 14-0
    +49 5231 14-292083
    Więcej informacji
    Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
    Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
    Analityka przemysłowa
    Przemysłowe rozwiązani IoT
    Więcej informacji
    Koncepcje mobilności
    Fotowoltaika
    Energetyka wiatrowa
    Rozwiązania do miejsc pracy
    Więcej informacji
    Ethernet jednoparowy
    Weidmüller Configurator
    Pomoc & obsługa
    Styk
    Instrukcje utylizacji
    Dane projektowe
    Naprawy i części zamienne