Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZPE 10
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze PE svorka, Připojení s kotevní svorkou, 10 mm², 1200 A (10 mm²), zelená / žlutá
Číslo objednávky 1746770000
Typ ZPE 10
GTIN (EAN) 4008190996734
Množství 25 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 49,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,949 inch
Hloubka včerně DIN lišty 50,5 mm
Výška 73,5 mm
Výška (v palcích) 2,894 inch
Šířka 10,1 mm
Šířka (v palcích) 0,398 inch
Čistá hmotnost 31,14 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, S přřipojením uzemnění, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ano
Lišta TS 35
PE funkce Ano
Funkce PEN Ano

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD15.0008U
Průřez vodiče max. (ATEX) 16 mm²
Průřez vodiče max. (IECEX) 16 mm²
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný zelená / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 6 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 16 AWG
Č. osvědčení (CSA) 200039-1152892

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 10 mm²
Jmenovité napětí k sousední svorce 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Standardy IEC 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,82 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 6 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 16 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 6 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 16 AWG
Č. osvědčení (cURus) E60693

Uzemnění - jmenovité údaje

Jmenovitý krátkodobý proud 1200 A (10 mm²)
Funkce PEN Ano

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 18 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A6
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Upínací rozsah, max. 16 mm²
Upínací rozsah, min. 1,31 mm²
Velikost nože 1,0 x 5,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 16
Standardy IEC 60947-7-2

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG UKEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693
Č. osvědčení (cURusEX) E184763

Související produkty

Číslo objednávky: 1767670000
Typ: ZPE 10/3AN
Verze:
PE svorka, Připojení s kotevní svorkou, 10 mm², 1200 A (10 mm²), zelená / žlutá
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly