Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZDU 10
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 10 mm², 1000 V, 57 A, mörkbeige
Art.nr. 1746750000
Typ ZDU 10
GTIN (EAN) 4008190996710
Förp. 25 pc(s).

Mått och vikter

Djup 49,5 mm
Byggdjup (tum) 1,949 inch
Byggdjup inkl. montageskena 50,5 mm
Höjd 73,5 mm
Bygghöjd (tum) 2,894 inch
Bredd 10 mm
Byggbredd (tum) 0,394 inch
Nettovikt 25,34 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Produktens koldioxidavtryck
Vagga till grind 0.531 kg CO2 eq.

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD15.0008U
Max. spänning (ATEX) 690 V
Ström (ATEX) 51 A
Ledararea max. (ATEX) 16 mm²
Max. spänning (IECEX) 690 V
Ström (IECEX) 51 A
Ledararea max. (IECEX) 16 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Monteringsanvisning Direktmontage
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 16 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 16 mm²
Anslutningsområde, min. 1,31 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp Fjäderanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 18 mm
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 16 mm²
Ledararea, entrådig, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, max. 10 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A6

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Fjäderanslutning

Märkdata

Märkarea 10 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 57 A
Ström med max. ledare 72 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,82 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1152892
Ledararea max. (CSA) 6 AWG
Ledararea min. (CSA) 16 AWG
Spänning grupp B (CSA) 600 V
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Spänning grupp D (CSA) 600 V
Ström Gr B (CSA) 55 A
Ström Gr C (CSA) 55 A
Ström Gr D (CSA) 5 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Mått

Utskjutande mått TS 35 39 mm

Systemparametrar

Utförande Fjäderanslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1746760000
Typ: ZDU 10 BL
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 10 mm², 1000 V, 57 A, blå
 
Art.nr.: 1830610000
Typ: ZDU 10 OR
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 10 mm², 1000 V, 57 A, orange
 
Art.nr.: 1767690000
Typ: ZDU 10/3AN
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 10 mm², 800 V, 57 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1767700000
Typ: ZDU 10/3AN BL
Utförande:
Genomgångs-radplint, Fjäderanslutning, 10 mm², 800 V, 57 A, blå
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar