Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
HDC HE 24 MT 25-48
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, Připojení s kotevní svorkou, Velikost: 8
Číslo objednávky 1745870000
Typ HDC HE 24 MT 25-48
GTIN (EAN) 4008190985592
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 111 mm
Hloubka (v palcích) 4,37 inch
Výška 33,5 mm
Výška (v palcích) 1,319 inch
Šířka 34 mm
Šířka (v palcích) 1,339 inch
Čistá hmotnost 91,52 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Chemická odolnost
Látka Aceton
Chemická odolnost Odolné
Látka Amoniak, vodný
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Benzín
Chemická odolnost Odolné
Látka Benzen
Chemická odolnost Odolné
Látka Dieselový olej
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Kyselina octová, koncentrovaná
Chemická odolnost Odolné
Látka Hydroxid draselný
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Metanol
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Motorový olej
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Louh, rozředěný
Chemická odolnost Odolné
Látka Hydrochlorofluorouhlíky
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Venkovní použití
Chemická odolnost Podmíněně odolné

Rozměry

Celková délka základny 111 mm
Výška konektoru samce 33,5 mm
Šířka 34 mm

Všeobecné údaje

BG 8
Barevný Béžová
Izolační materiál PC vyztužené skelným vláknem (uvedeno v seznamu UL a certifikováno k provozu na železnici)
Izolační síla 1010 Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984) 500 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA 600 V AC/DC
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984) 6 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984) 16 A
Jmenovitý proud (UR)
Průřez připojení vodičů AWG AWG 14
Jmenovitý proud 15 A
Průřez připojení vodičů AWG AWG 16
Jmenovitý proud 10 A
Průřez připojení vodičů AWG AWG 18
Jmenovitý proud 7 A
Průřez připojení vodičů AWG AWG 20
Jmenovitý proud 5 A
Jmenovitý proud (cUR)
Průřez připojení vodičů AWG AWG 14
Jmenovitý proud 14,4 A
Průřez připojení vodičů AWG AWG 16
Jmenovitý proud 11,7 A
Průřez připojení vodičů AWG AWG 18
Jmenovitý proud 7,6 A
Průřez připojení vodičů AWG AWG 20
Jmenovitý proud 7,2 A
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál Slitina mědi
Neobsahuje halogeny true
Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2 Ano
Objemový odpor ≤2 mΩ
Počet pólů 24
Provedení povrchu Pasivované stříbro
Průřez vodiče 2,5 mm²
Skupina izolačního materiálu IIIa
Typ Zástrčný
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Velikost 8
Zapojovací cykly, stříbrné ≥ 500
Závažnost znečištění 3
Řada HE

Připojení datové, uzemnění

Délka odizolování - ochranné zemnící připojení 10 mm
Jmenovitý průřez 4 mm²
Průřez vodiče, AWG (uzemnění), max. AWG 12
Průřez vodiče, AWG (uzemnění), min. AWG 20
Typ připojení PE Šroubové připojení
Upevňovací šroub M 4
Utahovací moment, max., zemnící připojení 1,5 Nm
Utahovací moment, min., zemnící připojení 1,2 Nm
Velikost čepele, plochá drážka (zemnící připojení) SD 0,8 x 4,0

Verze

BG 8
Délka odizolování, jmenovité připojení 8 mm
Materiál Slitina mědi
Objemový odpor ≤2 mΩ
Provedení povrchu Pasivované stříbro
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez propojení AWG, min. AWG 24
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, min. 0,25 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, min. 0,5 mm²
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Velikost 8
Velikost čepele, plochá drážka (šroubové připojení) SD 0,5 x 3,0

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Technická dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Osvědčení

Schválení CURUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E92202

Související produkty

Číslo objednávky: 1745810000
Typ: HDC HE 24 FT 25-48
Verze:
HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, Připojení s kotevní svorkou, Velikost: 8
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly