Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDU 16 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 1000 V, 76 A, blau
Best.-Nr. 1745240000
Art ZDU 16 BL
GTIN (EAN) 4008190996772
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 50,5 mm
Tiefe (inch) 1,988 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 51,5 mm
Höhe 82,5 mm
Höhe (inch) 3,248 inch
Breite 12,1 mm
Breite (inch) 0,476 inch
Nettogewicht 36,992 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck
Von der Wiege bis zum Werkstor 0.325 kg CO2 eq.

Allgemeines

Einbauhinweis Sammelschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 14
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 16 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 76 A
Strom bei max. Leiter 98 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 2,43 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD15.0008U
Spannung max (ATEX) 690 V
Strom (ATEX) 68 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 25 mm²
Spannung max (IECEX) 690 V
Strom (IECEX) 68 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 25 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 4 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 14 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 65 A
Strom Gr C (CSA) 65 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1152892

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 4 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 14 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 4 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 14 AWG
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr C (cURus) 65 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 18 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 25 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A7
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss

Maße

Versatz TS 35 42 mm

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Sammelschiene
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX EXIKONF IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1745230000
Art: ZDU 16
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 1000 V, 76 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1830680000
Art: ZDU 16 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 1000 V, 76 A, orange
 
Best.-Nr.: 1830650000
Art: ZDU 16 SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 1000 V, 76 A, schwarz
 
Best.-Nr.: 1768320000
Art: ZDU 16/3AN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 800 V, 76 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1768330000
Art: ZDU 16/3AN BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 16 mm², 800 V, 76 A, blau
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile