Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ADAP EX M63-1/2NPT
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия ADAP (переходник, расширяющийся и сужающийся), Адаптер, M 63 ,1/2" NPT, IP54, Латунь никелированная
Заказ № 1738430000
Тип ADAP EX M63-1/2NPT
GTIN (EAN) 4008190958213
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-07-30

Размеры и массы

Масса нетто 350 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) SIRA 10ATEX1225X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx SIR 07.0010X
Обозначение II 2 GD, Ex d llC, Ex e II, Ex tD
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Вид защиты IP54
Вид защиты с GWDR IP54
Кабельные вводы NPT
Материал Латунь никелированная
Примечание: степень защиты Следуйте инструкциям по эксплуатации для достижения более высокого класса защиты IP.
Резьба (внутренняя) 1/2" NPT
Резьба (наружная) M 63
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Технические данные
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-90
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-06
ECLASS 13.0 27-14-08-06
ECLASS 14.0 27-14-08-06