Serie Z, Morsetto per installazione ai piani, Morsetto componibile a due piani, Sezione di dimensionamento: 6 mm², Molla autobloccante, Beige scuro, Montaggio diretto
N. d’ordine
1733480000
Tipo
ZDK 6S/N
GTIN (EAN)
4008190972370
CPZ
25 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2023-03-31
Dimensioni e pesi
Profondità
49,5 mm
Profondità (pollici)
1,949 inch
Posizione verticale
124 mm
Altezza (pollici)
4,882 inch
Larghezza
8,1 mm
Larghezza (pollici)
0,319 inch
Peso netto
25,56 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Dati caratteristici del sistema
Versione
Molla autobloccante, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
Sì
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
6 mm²
Tensione nominale
400 V
Tensione DC nominale
400 V
Corrente nominale
41 A
Corrente con conduttore max.
41 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,31 W
Grado di lordura
3
Generale
Guida
TS 35
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A5
Campo di sezioni, max.
10 mm²
Campo di sezioni, min.
0,33 mm²
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
obliquo
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Serie Z, Morsetto per installazione ai piani, Morsetto componibile a due piani, Sezione di dimensionamento: 6 mm², Molla autobloccante, Beige scuro, Montaggio diretto
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Serie Z, Morsetto per installazione ai piani, Morsetto componibile a due piani, Sezione di dimensionamento: 6 mm², Molla autobloccante, Beige scuro, Montaggio diretto
N. d’ordine
1733480000
Tipo
ZDK 6S/N
GTIN (EAN)
4008190972370
CPZ
25 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Serie Z, Morsetto per installazione ai piani, Morsetto componibile a due piani, Sezione di dimensionamento: 6 mm², Molla autobloccante, Beige scuro, Montaggio diretto
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.