Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZDK 4S/L/PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Z-серия, Монтажная многоуровневая клемма, Двухуровневая клемма, Расчетное сечение: 4 mm², Пружинное соединение, Темно-бежевый, Непосредственный монтаж
Заказ № 1733300000
Тип ZDK 4S/L/PE
GTIN (EAN) 4008190979584
Кол. 50 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-03-31
Альтернативный продукт 2669080000

Размеры и массы

Глубина 49,5 мм
Глубина (дюймов) 1,949 inch
Высота 122 мм
Высота (в дюймах) 4,803 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 20,69 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 
Температура при длительном использовании, макс. 120 

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1 (-7-2)
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Пружинное соединение, Соединение L, С соединением защитного заземления (PE), для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Да
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное напряжение пост. тока 400 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 32 A
Нормы IEC 60947-7-1 (-7-2)
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений
Направление соединения наклонная
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти