Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDK 4S/NT
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Z-Reihe, Installations-Etagenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige, Direktmontage
Best.-Nr. 1733280000
Art ZDK 4S/NT
GTIN (EAN) 4008190979577
VPE 50 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2023-03-31
Produktalternative 2668730000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 49,5 mm
Tiefe (inch) 1,949 inch
Höhe 122 mm
Höhe (inch) 4,803 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 16,58 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung DC 250 V
Nennstrom 32 A
Strom bei max. Leiter 32 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung schräg
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, mit Sammelschienenanschluss 10x3
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile