Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LU 10.16/04/90 4.5SN GY BX PRT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, кремнисто-серый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Заказ № 1733230000
Тип LU 10.16/04/90 4.5SN GY BX PRT
GTIN (EAN) 4008190396541
Кол. 50 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm²
UL: 300 V / 65 A / AWG 26 - AWG 6
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 18,3 мм
Глубина (дюймов) 0,72 inch
Высота 33 мм
Высота (в дюймах) 1,299 inch
Высота, мин. 28,5 мм
Ширина 40,64 мм
Ширина (в дюймах) 1,6 inch
Масса нетто 37,3 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Углеродный след продукта
Производственный цикл 0.265 kg CO2eq.

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 220 мм
VPE с 176 мм
Высота VPE 50 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, тип материала, номинальное поперечное сечение, сертификация и маркировка CSA, сертификация и маркировка UL, шаг, прочность
Оценивание доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт EN 60999/1993
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K10
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U10
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение AWG8/7
Тип провода и его поперечное сечение AWG 8/19
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/19
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт EN 60947-1/1991, раздел 8.2.4.3
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/19
Оценивание пройдено
Требование 2.0 kg
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K10
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U10
Тип провода и его поперечное сечение AWG8/7
Тип провода и его поперечное сечение AWG 8/19
Оценивание пройдено
Требование 2,9 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U16
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт EN 60947-1/1991, раздел 8.2.4.4
Требование ≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/19
Оценивание пройдено
Требование ≥30 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Оценивание пройдено
Требование ≥ 90N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K10
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U10
Тип провода и его поперечное сечение AWG8/7
Тип провода и его поперечное сечение AWG 8/19
Оценивание пройдено
Требование ≥100 Н
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U16
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия LU
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля 90°
Шаг в мм (P) 10,16 мм
Шаг в дюймах (P) 0,4 "
Количество полюсов 4
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика Да
Количество рядов
Максимальное количество полюсов на ряд 10 
Длина штифта для припайки (l) 4,5 мм
Размеры выводов под пайку 1,2 x 1,2 mm
Размеры выводов под пайку = допуск d 0 / -0,15 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,6 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
Лезвие отвертки 1,0 x 5,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Момент затяжки, макс. 2,2 Nm
Зажимной винт M 4
Длина зачистки изоляции 12 мм
L1 в мм 30,48 мм
L1 в дюймах 1,2 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление 0,50 мОм

Данные о материалах

Изоляционный материал Wemid (PA)
Цветовой код кремнисто-серый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 7032
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев соединения под пайку 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 16 mm²
Многожильный, мин. H07V-R 6 mm²
многожильный, макс. H07V-R 16 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 16 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 2,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 10 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 2,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 10 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 5,4 мм x 5,1 мм; 5,3 мм
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/19D BL
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/20D GR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/20 SW
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 10 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H10,0/22 EB
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H10,0/12
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 76 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 72 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 76 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 62 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 690 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 690 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 6 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 2 x 1 сек. с 700 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1198743
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 150 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 65 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 65 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 150 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 65 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 65 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Цветовой код: черный
Заказ №: 1934140000
Количество полюсов: 2
Тип: LU 10.16/02/90 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1921450000
Количество полюсов: 3
Тип: LU 10.16/03/90 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1226220000
Количество полюсов: 4
Тип: LU 10.16/04/90 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1226230000
Количество полюсов: 5
Тип: LU 10.16/05/90 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1226240000
Количество полюсов: 6
Тип: LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1226250000
Количество полюсов: 7
Тип: LU 10.16/07/90 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1226260000
Количество полюсов: 8
Тип: LU 10.16/08/90 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1226270000
Количество полюсов: 9
Тип: LU 10.16/09/90 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1226280000
Количество полюсов: 10
Тип: LU 10.16/10/90 4.5SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 4,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти