Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Klemmenmarkierer
Leiter- und Kabelmarkierer
Gerätemarkierer
Spezielle Markierer
Kabelmarkierer >16 mm²
Leitermarkierer 0,22 - 500 mm²
MultiCard > 0,22 - 16 mm²
MultiMark
Zugehörige Markierer
SlimFix > 0,25 - 16 mm²
SlimFix Clip 0,5 - 4 mm²
SlimFix Clip DS
SlimFix R
TM-I Einsteckschilder für Hülsen
SF 12 mm
SF 21 mm
Montagehilfen
Neutral
Sonderdruck
weiß
gelb
rot
grün
blau
V0 Material
V2 Material
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, blau
Best.-Nr.
1730570002
Typ
VT SF 4.5/21 MC NE BL V0
GTIN (EAN)
4008190954574
VPE
192 Stück
Produktalternative
1918990000
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
6,5 mm
Tiefe (inch)
0,256 inch
Höhe
21 mm
Höhe (inch)
0,827 inch
Breite
7,4 mm
Breite (inch)
0,291 inch
Nettogewicht
0,812 g
Temperaturen
Einsatztemperaturbereich
-50...120 °C
Allgemeine Angaben
Anzahl Markierer pro Verbund
1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks
Neutral
Breite
7,4 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatztemperaturbereich
-50...120 °C
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Farbe
blau
Halogene
Nein
Schriftfeldgröße
21 x 7.4 mm
Werkstoff
Polyamid 66
empfohlene Industrien
Verkehrstechnik, Maschinenbau
kompatibler Drucker
2715590000
2438520000
2438510000
Leiter- und Kabelmarkierer
Halogene
Nein
Leiteranschlussquerschnitt
4 - 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.
4 mm²
Leiteraußendurchmesser
4.1 - 4.9 mm
Leiteraußendurchmesser, max.
4,9 mm
Leiteraußendurchmesser, min.
4,1 mm
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001530
ETIM 7.0
EC001530
ETIM 8.0
EC001530
ETIM 9.0
EC001530
ECLASS 9.0
27-40-04-01
ECLASS 9.1
27-40-04-01
ECLASS 10.0
27-40-04-01
ECLASS 11.0
27-28-11-02
ECLASS 12.0
27-28-11-02
ECLASS 13.0
27-28-11-02
Best.-Nr. :
1730590002
Typ:
VT SF 0/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, blau
Best.-Nr. :
1730580002
Typ:
VT SF 00/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, blau
Best.-Nr. :
1689390002
Typ:
VT SF 1/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, blau
Best.-Nr. :
1689410002
Typ:
VT SF 2/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, blau
Best.-Nr. :
1689430002
Typ:
VT SF 3/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, blau
Best.-Nr. :
1689450002
Typ:
VT SF 4/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, blau
Best.-Nr. :
1689470002
Typ:
VT SF 5/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, blau
Best.-Nr. :
1730560002
Typ:
VT SF 6/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, blau
Ausführung
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, blau
Best.-Nr.
1730570002
Typ
VT SF 4.5/21 MC NE BL V0
GTIN (EAN)
4008190954574
VPE
192 Stück
Produktalternative
1918990000
Tiefe
6,5 mm
Tiefe (inch)
0,256 inch
Höhe
21 mm
Höhe (inch)
0,827 inch
Breite
7,4 mm
Breite (inch)
0,291 inch
Nettogewicht
0,812 g
Einsatztemperaturbereich
-50...120 °C
Anzahl Markierer pro Verbund
1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer
Art des Aufdrucks
Neutral
Breite
7,4 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatztemperaturbereich
-50...120 °C
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Farbe
blau
Halogene
Nein
Schriftfeldgröße
21 x 7.4 mm
Werkstoff
Polyamid 66
empfohlene Industrien
Verkehrstechnik, Maschinenbau
kompatibler Drucker
2715590000
2438520000
2438510000
Halogene
Nein
Leiteranschlussquerschnitt
4 - 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.
4 mm²
Leiteraußendurchmesser
4.1 - 4.9 mm
Leiteraußendurchmesser, max.
4,9 mm
Leiteraußendurchmesser, min.
4,1 mm
ETIM 6.0
EC001530
ETIM 7.0
EC001530
ETIM 8.0
EC001530
ETIM 9.0
EC001530
ECLASS 9.0
27-40-04-01
ECLASS 9.1
27-40-04-01
ECLASS 10.0
27-40-04-01
ECLASS 11.0
27-28-11-02
ECLASS 12.0
27-28-11-02
ECLASS 13.0
27-28-11-02
Best.-Nr. :
1730590002
Typ:
VT SF 0/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, blau
Best.-Nr. :
1730580002
Typ:
VT SF 00/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, blau
Best.-Nr. :
1689390002
Typ:
VT SF 1/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, blau
Best.-Nr. :
1689410002
Typ:
VT SF 2/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, blau
Best.-Nr. :
1689430002
Typ:
VT SF 3/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, blau
Best.-Nr. :
1689450002
Typ:
VT SF 4/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, blau
Best.-Nr. :
1689470002
Typ:
VT SF 5/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, blau
Best.-Nr. :
1730560002
Typ:
VT SF 6/21 MC NE BL V0
Ausführung:
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, blau
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.