Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
S2L 3.50/34/180G 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 34, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr. 1728930000
Art S2L 3.50/34/180G 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248040360
VPE 30 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 250 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 10,5 mm
Tiefe (inch) 0,413 inch
Höhe 17,7 mm
Höhe (inch) 0,697 inch
Höhe niedrigstbauend 14,2 mm
Breite 60,9 mm
Breite (inch) 2,398 inch
Nettogewicht 5,83 g

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2-reihig
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Abgangswinkel 180°
Polzahl 34
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,0 mm, oktogonal
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 56 mm
L1 in Zoll 2,205 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 5 N
Ziehkraft/Pol, max. 4 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glanz
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 9 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 8,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 250 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 125 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 80 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 77 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1488444
Nennspannung (Use group B / CSA) 150 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 150 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 50 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 341 mm
VPE Breite 134 mm
VPE Höhe 24 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Reihenabstand siehe Lochbilder
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,3+0,1mm
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Best.-Nr.: 1728790000
Art: S2L 3.50/06/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728800000
Art: S2L 3.50/08/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728810000
Art: S2L 3.50/10/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728820000
Art: S2L 3.50/12/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728830000
Art: S2L 3.50/14/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728840000
Art: S2L 3.50/16/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728850000
Art: S2L 3.50/18/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728860000
Art: S2L 3.50/20/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728870000
Art: S2L 3.50/22/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728880000
Art: S2L 3.50/24/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728890000
Art: S2L 3.50/26/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 26, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728900000
Art: S2L 3.50/28/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 28, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728910000
Art: S2L 3.50/30/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 30, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728920000
Art: S2L 3.50/32/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728940000
Art: S2L 3.50/36/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 36, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728950000
Art: S2L 3.50/06/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2556150000
Art: S2L 3.50/38/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 38, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728960000
Art: S2L 3.50/08/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559230000
Art: S2L 3.50/40/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 40, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728970000
Art: S2L 3.50/10/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559240000
Art: S2L 3.50/42/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 42, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728980000
Art: S2L 3.50/12/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559250000
Art: S2L 3.50/44/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 44, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728990000
Art: S2L 3.50/14/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559260000
Art: S2L 3.50/46/180G 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 46, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1729000000
Art: S2L 3.50/16/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1729010000
Art: S2L 3.50/18/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1729020000
Art: S2L 3.50/20/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1729030000
Art: S2L 3.50/22/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1729040000
Art: S2L 3.50/24/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1729050000
Art: S2L 3.50/26/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 26, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1729060000
Art: S2L 3.50/28/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 28, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1729080000
Art: S2L 3.50/32/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1729100000
Art: S2L 3.50/36/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 36, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559270000
Art: S2L 3.50/38/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 38, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559280000
Art: S2L 3.50/40/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 40, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559290000
Art: S2L 3.50/42/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 42, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559300000
Art: S2L 3.50/44/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 44, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559310000
Art: S2L 3.50/46/180G 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 46, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box