Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
S2L 3.50/22/90F 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
Art.nr. 1728550000
Typ S2L 3.50/22/90F 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248040018
Förp. 36 pc(s).
Produktparametrar IEC: 250 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 14,2 mm
Byggdjup (tum) 0,559 inch
Höjd 14 mm
Bygghöjd (tum) 0,551 inch
Höjd lägstbyggande 10,5 mm
Bredd 45,5 mm
Byggbredd (tum) 1,791 inch
Nettovikt 4,17 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 353 mm
VPE-bredd 133 mm
VPE-höjd 26 mm

Systemparametrar

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie B2L/S2L 3.50 – 2-radig
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Anslutningsvinkel 90°
Antal poler 22
Antal lödstift per pol
Lödstiftlängd (l) 3,5 mm
Dimensioner för lödstift d = 1,0 mm, oktagonal
Diameter bestyckningshål (D) 1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
L1 i mm 35 mm
L1 i tum 1,378 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. ej inst./ handryggss. instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Koderbar Ja
Max. instickskraft/pol 5 N
Max. dragkraft/pol 4 N
Åtdragningsmoment
Momenttyp Montageskruv, Kretskort
Användningsinformation
Åtdragningsmoment
min. 0,1 Nm
max. 0,15 Nm
Rekommenderad skruv
Artikelnummer PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glansig
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1488444
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 150 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 5 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 150 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) 50 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 10 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 10 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 9 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 8,5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 125 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 80 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 77 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Avstånd mellan rader: se hållayout
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• Lödhålsdiameter D=1,3+0,1 mm
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• För ökat mekaniskt stöd för hankontakter med skruvfläns (…F) rekommenderar vi en ytterligare kabelförskruvning med montageskruvar (plåtskruv ISO 1481-ST 2,2X4,5 C eller ISO 7049-ST 2,2X4,5 C – se Tillbehör). Kabelförskruvning endast tillåten före lödning.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Färgkod: orange
Art.nr.: 2941900000
Typ: S2L 3.50/04/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728470000
Typ: S2L 3.50/06/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728480000
Typ: S2L 3.50/08/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728490000
Typ: S2L 3.50/10/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728500000
Typ: S2L 3.50/12/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728510000
Typ: S2L 3.50/14/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728520000
Typ: S2L 3.50/16/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728530000
Typ: S2L 3.50/18/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728540000
Typ: S2L 3.50/20/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728560000
Typ: S2L 3.50/24/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728570000
Typ: S2L 3.50/26/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 26, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728580000
Typ: S2L 3.50/28/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 28, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728590000
Typ: S2L 3.50/30/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 30, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728600000
Typ: S2L 3.50/32/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 32, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728610000
Typ: S2L 3.50/34/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 34, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1728620000
Typ: S2L 3.50/36/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 36, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2941890000
Typ: S2L 3.50/04/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2556180000
Typ: S2L 3.50/38/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 38, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2559420000
Typ: S2L 3.50/40/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 40, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2559430000
Typ: S2L 3.50/42/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 42, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2559440000
Typ: S2L 3.50/44/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 44, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2559450000
Typ: S2L 3.50/46/90F 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 46, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728630000
Typ: S2L 3.50/06/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728640000
Typ: S2L 3.50/08/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728650000
Typ: S2L 3.50/10/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728660000
Typ: S2L 3.50/12/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728670000
Typ: S2L 3.50/14/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728680000
Typ: S2L 3.50/16/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728690000
Typ: S2L 3.50/18/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728700000
Typ: S2L 3.50/20/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728710000
Typ: S2L 3.50/22/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728720000
Typ: S2L 3.50/24/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728740000
Typ: S2L 3.50/28/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 28, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728760000
Typ: S2L 3.50/32/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 32, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728780000
Typ: S2L 3.50/36/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 36, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559460000
Typ: S2L 3.50/38/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 38, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559470000
Typ: S2L 3.50/40/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 40, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559480000
Typ: S2L 3.50/42/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 42, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559490000
Typ: S2L 3.50/44/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 44, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559500000
Typ: S2L 3.50/46/90F 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 46, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar