Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
S2L 3.50/20/90F 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr. 1728540000
Art S2L 3.50/20/90F 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248036868
VPE 42 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 250 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 14,2 mm
Tiefe (inch) 0,559 inch
Höhe 14 mm
Höhe (inch) 0,551 inch
Höhe niedrigstbauend 10,5 mm
Breite 42 mm
Breite (inch) 1,654 inch
Nettogewicht 6,6 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2-reihig
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 20
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,0 mm, oktogonal
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 31,5 mm
L1 in Zoll 1,24 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 5 N
Ziehkraft/Pol, max. 4 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Befestigungsschraube, Leiterplatte
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,1 Nm
max. 0,15 Nm
Empfohlene Schraube
Bestellnummer PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glanz
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 9 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 8,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 250 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 125 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 80 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 77 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1488444
Nennspannung (Use group B / CSA) 150 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 150 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 50 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 351 mm
VPE Breite 137 mm
VPE Höhe 25 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Reihenabstand siehe Lochbilder
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,3+0,1mm
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Zur zusätzlichen mechanischen Unterstützung, von Stiftleisten mit Schraubflansch (…F), empfehlen wir eine zusätzliche Verschraubung mit Befestigungsschrauben (Blechschraube ISO 1481-ST 2,2X4,5 C oder ISO 7049-ST 2,2X4,5 C – siehe Zubehör). Verschraubung nur vor dem Löten zulässig.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Best.-Nr.: 1728470000
Art: S2L 3.50/06/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728480000
Art: S2L 3.50/08/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728490000
Art: S2L 3.50/10/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728500000
Art: S2L 3.50/12/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728510000
Art: S2L 3.50/14/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728520000
Art: S2L 3.50/16/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728530000
Art: S2L 3.50/18/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728550000
Art: S2L 3.50/22/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728560000
Art: S2L 3.50/24/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728570000
Art: S2L 3.50/26/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 26, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728580000
Art: S2L 3.50/28/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 28, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728590000
Art: S2L 3.50/30/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 30, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728600000
Art: S2L 3.50/32/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728610000
Art: S2L 3.50/34/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 34, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728620000
Art: S2L 3.50/36/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 36, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 2556180000
Art: S2L 3.50/38/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 38, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 2559420000
Art: S2L 3.50/40/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 40, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 2559430000
Art: S2L 3.50/42/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 42, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 2559440000
Art: S2L 3.50/44/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 44, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 2559450000
Art: S2L 3.50/46/90F 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 46, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
 
Best.-Nr.: 1728630000
Art: S2L 3.50/06/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728640000
Art: S2L 3.50/08/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728650000
Art: S2L 3.50/10/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728660000
Art: S2L 3.50/12/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728670000
Art: S2L 3.50/14/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728680000
Art: S2L 3.50/16/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728690000
Art: S2L 3.50/18/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728700000
Art: S2L 3.50/20/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728710000
Art: S2L 3.50/22/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728720000
Art: S2L 3.50/24/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728740000
Art: S2L 3.50/28/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 28, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728760000
Art: S2L 3.50/32/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 32, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 1728780000
Art: S2L 3.50/36/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 36, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559460000
Art: S2L 3.50/38/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 38, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559470000
Art: S2L 3.50/40/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 40, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559480000
Art: S2L 3.50/42/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 42, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559490000
Art: S2L 3.50/44/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 44, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Best.-Nr.: 2559500000
Art: S2L 3.50/46/90F 3.5SN BK BX
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 46, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile