Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
S2L 3.50/24/90G 3.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
Art.nr. 1728080000
Typ S2L 3.50/24/90G 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248039579
Förp. 42 pc(s).
Produktparametrar IEC: 250 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 14,2 mm
Byggdjup (tum) 0,559 inch
Höjd 14 mm
Bygghöjd (tum) 0,551 inch
Höjd lägstbyggande 10,5 mm
Bredd 43,4 mm
Byggbredd (tum) 1,709 inch
Nettovikt 6,75 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 350 mm
VPE-bredd 134 mm
VPE-höjd 25 mm

Systemparametrar

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie B2L/S2L 3.50 – 2-radig
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Delning i mm (P) 3,5 mm
Delning i tum (P) 0,138 "
Anslutningsvinkel 90°
Antal poler 24
Antal lödstift per pol
Lödstiftlängd (l) 3,5 mm
Dimensioner för lödstift d = 1,0 mm, oktagonal
Diameter bestyckningshål (D) 1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
L1 i mm 38,5 mm
L1 i tum 1,516 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. ej inst./ handryggss. instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Koderbar Ja
Max. instickskraft/pol 5 N
Max. dragkraft/pol 4 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glansig
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -30 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1488444
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 150 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 5 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 150 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) 50 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 10 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 10 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 9 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 8,5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 125 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 80 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 77 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Avstånd mellan rader: se hållayout
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• Lödhålsdiameter D=1,3+0,1 mm
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Färgkod: orange
Art.nr.: 2941920000
Typ: S2L 3.50/04/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727830000
Typ: S2L 3.50/06/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727840000
Typ: S2L 3.50/08/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727850000
Typ: S2L 3.50/10/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727860000
Typ: S2L 3.50/12/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727870000
Typ: S2L 3.50/14/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727880000
Typ: S2L 3.50/16/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727890000
Typ: S2L 3.50/18/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727900000
Typ: S2L 3.50/20/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727910000
Typ: S2L 3.50/22/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727920000
Typ: S2L 3.50/24/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727930000
Typ: S2L 3.50/26/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 26, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727940000
Typ: S2L 3.50/28/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 28, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727950000
Typ: S2L 3.50/30/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 30, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727960000
Typ: S2L 3.50/32/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 32, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727970000
Typ: S2L 3.50/34/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 34, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1727980000
Typ: S2L 3.50/36/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 36, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2941910000
Typ: S2L 3.50/04/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1727990000
Typ: S2L 3.50/06/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2556160000
Typ: S2L 3.50/38/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 38, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728000000
Typ: S2L 3.50/08/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2559770000
Typ: S2L 3.50/40/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 40, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728010000
Typ: S2L 3.50/10/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2559780000
Typ: S2L 3.50/42/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 42, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728020000
Typ: S2L 3.50/12/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2559790000
Typ: S2L 3.50/44/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 44, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728030000
Typ: S2L 3.50/14/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 2559850000
Typ: S2L 3.50/46/90G 3.5SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 46, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728040000
Typ: S2L 3.50/16/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728050000
Typ: S2L 3.50/18/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728060000
Typ: S2L 3.50/20/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728090000
Typ: S2L 3.50/26/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 26, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728100000
Typ: S2L 3.50/28/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 28, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728110000
Typ: S2L 3.50/30/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 30, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728120000
Typ: S2L 3.50/32/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 32, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1728070000
Typ: S2L 3.50/22/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559800000
Typ: S2L 3.50/38/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 38, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559810000
Typ: S2L 3.50/40/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 40, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559820000
Typ: S2L 3.50/42/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 42, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559830000
Typ: S2L 3.50/44/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 44, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2559840000
Typ: S2L 3.50/46/90G 3.5SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 3.50 mm, Antal poler: 46, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar