Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG 21-K68 SKS
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
Заказ № 1720520000
Тип VG 21-K68 SKS
GTIN (EAN) 4008190358730
Кол. 20 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2024-08-31
Альтернативный продукт 1569020000

Размеры и массы

Высота 119 мм
Высота (в дюймах) 4,685 inch
Длина 130 мм
Длина (в дюймах) 5,118 inch
Масса нетто 32,15 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (cULus) E140310

Общие данные

Вид защиты IP68 — 5 бар (30 мин)
Галогены Да
Длина резьбы 11 мм
Кабельные вводы PG
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал Полиамид 6
Момент затяжки 8 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 6 Nm
Момент затяжки макс., мин 5 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 9 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 7 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 18 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 13 мм
Размер под ключ 33 мм
Размер под ключ 1 33 мм
Резьба (наружная) PG 21
Силикон Нет
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -20 °C
Уплотненная вставка CR
Шаг резьбы 1,59 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1776700000
Тип: VG M12-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1776710000
Тип: VG M16-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 16, 15 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1776720000
Тип: VG M20-K68 SKS 10-14
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1778860000
Тип: VG M20-K68 SKS 6-12
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1776730000
Тип: VG M25-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1720490000
Тип: VG 11-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1720510000
Тип: VG 16-K68 SKS
Версия:
VG K SZS (стандартный пластмассовый кабельный сальник со спиралью для защиты от перекручивания), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Полиамид 6
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.