Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
EWS M 25X1,5
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия EWS (дренажное устройство), Компенсатор, M 25, 5 mm, Полиамид
Заказ № 1719740000
Тип EWS M 25X1,5
GTIN (EAN) 4008190353001
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Высота 23 мм
Высота (в дюймах) 0,906 inch
Длина 23 мм
Длина (в дюймах) 0,906 inch
Масса нетто 13,25 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) PTB 01 ATEX 1128 X
Обозначение Ex e II, II 2 GD

Общие данные

Вид защиты IP54
Внутренний диаметр D2 25 мм
Длина резьбы 5 мм
Кабельные вводы Метрический
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал Полиамид
Момент затяжки переходника, макс. 5 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 5 Nm
Размер под ключ 1 30 мм
Резьба (наружная) M 25
Температурный диапазон, макс.. 40 °C
Температурный диапазон, мин. -20 °C
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000814
ETIM 7.0 EC000814
ETIM 8.0 EC000814
ETIM 9.0 EC000814
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-90
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-18-28-17
ECLASS 13.0 27-18-28-17
ECLASS 14.0 27-18-28-17