VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Латунь никелированная
Номер для заказа
1718860000
Тип
VG 29-MS54-ZE
GTIN (EAN)
4008190352080
Кол.
25 Шт.
Размеры и массы
Высота
35 мм
Высота (в дюймах)
1,378 inch
Длина
43 мм
Длина (в дюймах)
1,693 inch
Масса нетто
149,5 g
Температуры
Рабочая температура
-20 °C...80 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Общие данные
Вид защиты
IP54
Вид защиты с GWDR
IP65
Галогены
Нет
Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, макс.
30 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, мин.
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 16, 5 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 16, 5 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 63, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 6.5 mm, OD min. 6.5 - OD max. 15 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Латунь никелированная
VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Латунь никелированная
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.