Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZVR 3
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Аксессуар, Промышленный разъем
Заказ № 1718700000
Тип ZVR 3
GTIN (EAN) 4008190386047
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 4,01 мм
Глубина (дюймов) 0,158 inch
Высота 32,75 мм
Высота (в дюймах) 1,289 inch
Ширина 9,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,362 inch
Масса нетто 0,47 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 
Температура при длительном использовании, макс. 120 

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Блокировочный крючок

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код серый асфальт
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Втычное соединение

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1718710000
Тип: ZVR 1
Версия:
Аксессуар, Промышленный разъем
 
Заказ №: 1718720000
Тип: ZVR 2
Версия:
Аксессуар, Промышленный разъем
 
Заказ №: 1816130000
Тип: ZVR ZP2.5
Версия:
Z-серия, Блокировочные крючки, желтый, 3.9 mm
 
Заказ №: 1855250000
Тип: ZVR ZP4
Версия:
Z-серия, Блокировочные крючки, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1878620000
Тип: ZVR ZPS2.5
Версия:
Z-серия, Блокировочные крючки, желтый, 15 mm