Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZVL 1.5 INV
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, Темно-бежевый
Заказ № 1714680000
Тип ZVL 1.5 INV
GTIN (EAN) 4008190334451
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 17,45 мм
Глубина (дюймов) 0,687 inch
Высота 12,9 мм
Высота (в дюймах) 0,508 inch
Ширина 5,08 мм
Ширина (в дюймах) 0,2 inch
Масса нетто 1,15 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид монтажа втычной
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Количество полюсов 1
Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26

Параметры системы

Исполнение Распределительная шина
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет

Размеры

Смещение TS 35 10 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 1,5 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальное напряжение пост. тока 250 V
Номинальный ток 17,5 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 4 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 1,5 mm²

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 7 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 0,75 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1676610000
Тип: BZT ZVL1.5
Версия:
Z-серия, Держатель маркировки
 
Заказ №: 1676620000
Тип: BZT ZVL1.5/O.ZA
Версия:
Z-серия, Держатель маркировки
 
Заказ №: 1649300000
Тип: ZVL 1.5
Версия:
Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1650360000
Тип: ZVL 1.5 BL
Версия:
Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, синий
 
Заказ №: 1650370000
Тип: ZVL 1.5 BR
Версия:
Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, коричневый
 
Заказ №: 1714690000
Тип: ZVL 1.5 INV BL
Версия:
Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, синий
 
Заказ №: 1714700000
Тип: ZVL 1.5 INV BR
Версия:
Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, коричневый
 
Заказ №: 1711930000
Тип: ZVL 1.5 O.QV
Версия:
Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2183200000
Тип: ZVL 1.5/6 BR
Версия:
Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, коричневый
 
Заказ №: 1697820000
Тип: ZVL 1.5/PE GN
Версия:
Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, зеленый
 
Заказ №: 1651970000
Тип: ZVL 1.5/PE GN/GE BED
Версия:
Промышленный разъем, Пружинное соединение, 1.5 mm², Распределительная шина, Темно-бежевый, желтый, зеленый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти