Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ZDU 2.5-2/4AN
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
Código 1706060000
Tipo ZDU 2.5-2/4AN
GTIN (EAN) 4008190915407
Cantidad 100 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 43 mm
Profundidad (pulgadas) 1,693 inch
Profundidad incl. carril DIN 44 mm
Altura 50,5 mm
Altura (pulgadas) 1,988 inch
Anchura 5,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Peso neto 7,3 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Huella de carbono del producto
Desde la cuna hasta la puerta 0.097 kg CO2 eq.

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) DEMKO16ATEX1808U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXULD16.0036U
Tensión máx. (ATEX) 550 V
Corriente (ATEX) 21 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 4 mm²
Tensión máx. (IECEx) 550 V
Corriente (IECEX) 21 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 4 mm²
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión directa

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A2
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión oblicuo
Longitud de desaislado 10 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 0,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 0,75 mm²
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 8 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 1,5 mm²
Longitud de tubo
nominal 8 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 2,5 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
nominal 10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 0,5 mm²
Longitud de tubo
nominal 10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 0,75 mm²
Longitud de tubo
nominal 10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 1 mm²
Longitud de tubo
nominal 10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 1,5 mm²
Longitud de tubo
nominal 10 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 2,5 mm²
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 2,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 2,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión directa

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 24 A
Corriente en conductor máximo 24 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA) 23 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-1194786
Sección máx. del conductor (CSA) 14 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG
Tensión Gr C (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (cURus) 20 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 26 AWG
Tensión Gr C (cURus) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión directa, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR RINA UKEX
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 1772060000
Tipo: ZDU 2.5-2
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
 
Código: 1772070000
Tipo: ZDU 2.5-2 BL
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul
 
Código: 1772080000
Tipo: ZDU 2.5-2 OR
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, naranja
 
Código: 1706010000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
 
Código: 1706040000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN BL
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul
 
Código: 1946240000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN GE
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, amarillo
 
Código: 1706050000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN OR
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, naranja
 
Código: 1946220000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN RT
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, rojo
 
Código: 1946210000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN SW
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, negro
 
Código: 1946230000
Tipo: ZDU 2.5-2/3AN WS
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blanco
 
Código: 1706070000
Tipo: ZDU 2.5-2/4AN BL
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul
 
Código: 1706080000
Tipo: ZDU 2.5-2/4AN OR
Versión:
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, naranja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto