Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LM2N 3.50/12/90 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
Заказ № 1703740000
Тип LM2N 3.50/12/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190910815
Кол. 50 Шт.
Продуктное отношение IEC: 320 V / 13 A / 0.5 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 16,75 мм
Глубина (дюймов) 0,659 inch
Высота 27,3 мм
Высота (в дюймах) 1,075 inch
Высота, мин. 24,1 мм
Ширина 23,35 мм
Ширина (в дюймах) 0,919 inch
Масса нетто 9,24 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 221 мм
VPE с 65 мм
Высота VPE 48 мм

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия LM
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля 90°
Шаг в мм (P) 3,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,138 "
Количество полюсов 12
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика Да
Количество рядов
Максимальное количество полюсов на ряд 24 
Длина штифта для припайки (l) 3,2 мм
Размеры выводов под пайку 1,0 x 0,6 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,3 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
Лезвие отвертки 0,4 x 2,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Момент затяжки, мин. 0,2 Nm
Момент затяжки, макс. 0,2 Nm
Зажимной винт M 2
Длина зачистки изоляции 5 мм
L1 в мм 17,5 мм
L1 в дюймах 0,689 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление 3,60 мОм

Данные о материалах

Изоляционный материал PA
Цветовой код оранжевый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Покрытие 1-3 мкм Ni, 4-6 мкм SN
Тип лужения матовый
Структура слоев соединения под пайку 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,08 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,08 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 0,75 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 2,4 мм x 1,5 мм
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 8 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/12 W
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 13 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 12 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 11 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 10 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 72 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 154685-1202192
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Макс. наружный диаметр провода 2,9 мм
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Заказ №: 1703700000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 4
Тип: LM2N 3.50/04/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703710000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 6
Тип: LM2N 3.50/06/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703720000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 8
Тип: LM2N 3.50/08/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703730000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 10
Тип: LM2N 3.50/10/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703750000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 14
Тип: LM2N 3.50/14/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703760000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 16
Тип: LM2N 3.50/16/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 16, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703770000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 18
Тип: LM2N 3.50/18/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 18, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703780000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 20
Тип: LM2N 3.50/20/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 20, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703790000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 22
Тип: LM2N 3.50/22/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 22, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703800000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 24
Тип: LM2N 3.50/24/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 24, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703810000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 26
Тип: LM2N 3.50/26/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 26, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703820000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 28
Тип: LM2N 3.50/28/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 28, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703830000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 30
Тип: LM2N 3.50/30/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 30, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703840000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 32
Тип: LM2N 3.50/32/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 32, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703850000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 34
Тип: LM2N 3.50/34/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 34, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703860000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 36
Тип: LM2N 3.50/36/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 36, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703870000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 38
Тип: LM2N 3.50/38/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 38, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703880000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 40
Тип: LM2N 3.50/40/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 40, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703890000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 42
Тип: LM2N 3.50/42/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 42, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703900000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 44
Тип: LM2N 3.50/44/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 44, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703910000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 46
Тип: LM2N 3.50/46/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 46, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Заказ №: 1703920000
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 48
Тип: LM2N 3.50/48/90 3.2SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,2 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 48, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.08 mm², Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти