Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ZDU 2.5/2X2AN/LD-
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Serie Z, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro
Código 1692600000
Tipo ZDU 2.5/2X2AN/LD-
GTIN (EAN) 4008190869298
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 38,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,516 inch
Profundidad incl. carril DIN 39,5 mm
Altura 79,5 mm
Altura (pulgadas) 3,13 inch
Anchura 5,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Peso neto 13,45 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Componente

Componente LED
Color rojo
Tensión, mín. 6 V
Tensión, máx. 24 V
Corriente 20 mA
Componente resistor
Resistencia 4,7 kOhm
Potencia de pérdida 0,4 W
Tolerancia (%) 1 %

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 2,5 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional Conexión directa

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,05 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión directa

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 24 V
Tensión nominal DC 24 V
Intensidad nominal 0,05 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 2,66 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado de polución 3

Elemento indicador

Corriente 0,05 A
Elemento indicador Rojo
Tensión de servicio para el indicador, max. 24 V
Tensión de servicio para el indicador, min. 10 V
Tipo de tensión para el indicador DC

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1

Otros datos técnicos

Componente electrónico Diodo luminoso rojo
Lados abiertos derecha
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión directa, con LED, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto Debe tenerse en cuenta la temperatura de trabajo permanente

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1650340000
Tipo: ZDU 2.5/2X2AN/D+
Versión:
Serie Z, Borne con componentes, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, beige
 
Código: 1650350000
Tipo: ZDU 2.5/2X2AN/D-
Versión:
Serie Z, Borne con componentes, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, beige
 
Código: 1692590000
Tipo: ZDU 2.5/2X2AN/LD+
Versión:
Serie Z, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro
 
Código: 1252070000
Tipo: ZDU 2.5/2X2AN/LD+ WS
Versión:
Serie Z, Borne con componentes, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa
 
Código: 1252060000
Tipo: ZDU 2.5/2X2AN/LD- SW
Versión:
Serie Z, Borne con componentes, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto